Menu Rechercher

Leviers de vitesses - Bouton fuselé

En cours de production

Les poignées et les arbres des leviers de vitesse à bouton fuselé sont fabriqués en acier. Ils sont meulés et polis avec une finition en oxyde noir. Le bouton fuselé est en plastique noir avec un insert en laiton pour une prise en main facile et une finition esthétique sur les applications de machines et ce, pour changer ou passer des vitesses.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
42 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre d'arbre Filetage Longueur totale Matière de l'axe Ajouter au panier
€ 12,6049 - € 12,6049 Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
M10 x 1.5
114.1 mm
Acier
Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
M12 x 1.75
216.0 mm
Acier
  • sur 3
Levier de vitesses 114.1 mm M10 x 1.5 12.0 mm Acier

10635957

Gamme de prix
€ 12,6049 - € 12,6049

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    114.1 mm
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Longueur du bouton
    46.0 mm
Levier de vitesses 216.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Acier

10322062


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    216.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    14.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.75
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Longueur du bouton
    53.1 mm