Les colliers à boules sont conçus pour permettre une application facile et la libération des câbles tout en empêchant le glissement. Ils peuvent être utilisés dans une multitude d'applications.
Séries: SR1818
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Indice d'inflammabilité de la matière | Longueur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|
€ 0,1085 - € 0,1085 | Demander le délai de livraison ici |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
€ 0,0427 - € 0,0471 | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
€ 0,1078 - € 0,1197 | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
€ 0,3011 - € 0,3011 | Demander le délai de livraison ici |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
€ 0,2429 - € 0,2429 | Demander le délai de livraison ici |
UL94 HB
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
€ 0,1072 - € 0,1072 | Demander le délai de livraison ici |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
€ 0,0955 - € 0,0955 | Demander le délai de livraison ici |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
€ 0,3011 - € 0,3011 | Demander le délai de livraison ici |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
€ 0,0955 - € 0,0955 | Demander le délai de livraison ici |
UL94 HB
|
4 in
101.6 mm
|
||
€ 0,0526 - € 0,0572 | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
4 in
101.6 mm
|
||
€ 0,2575 - € 0,2575 | Demander le délai de livraison ici |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
€ 0,0734 - € 0,0734 | Demander le délai de livraison ici |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
€ 0,0955 - € 0,0955 | Demander le délai de livraison ici |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
€ 0,0985 - € 0,0985 | Demander le délai de livraison ici |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
€ 0,0681 - € 0,0906 | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
€ 0,0772 - € 0,0822 | Demander le délai de livraison ici |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
€ 0,1847 - € 0,2066 | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
8.898 in
226.0 mm
|
||
€ 0,0254 - € 0,0283 | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
€ 0,2095 - € 0,2095 | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
€ 0,0771 - € 0,0855 | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer