Menu Rechercher

Liens de serrage à boules standard

En cours de production

Les colliers à boules sont conçus pour permettre une application facile et la libération des câbles tout en empêchant le glissement. Ils peuvent être utilisés dans une multitude d'applications.

Séries: SR1818

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
57 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Indice d'inflammabilité de la matière Longueur totale Ajouter au panier
€ 0,0772 - € 0,0772 Demander le délai de livraison ici
UL94 V-2
101.6 mm
€ 0,1513 - € 0,2211 Demander le délai de livraison ici
UL94 V-2
323.9 mm
€ 0,1232 - € 0,1284 Demander le délai de livraison ici
UL94 V-2
222.3 mm
€ 0,0622 - € 0,0661 Demander le délai de livraison ici
UL94 V-2
152.4 mm
€ 0,256 - € 0,256 Demander le délai de livraison ici
UL94 V-2
323.9 mm
€ 0,1078 - € 0,1197 Demander le délai de livraison ici
UL94 V-2
180.0 mm
€ 0,1085 - € 0,1085 Demander le délai de livraison ici
UL94 HB
152.4 mm
€ 0,107 - € 0,107 Demander le délai de livraison ici
UL94 HB
101.6 mm
€ 0,1036 - € 0,1036 Demander le délai de livraison ici
UL94 HB
152.4 mm
€ 0,3011 - € 0,3011 Demander le délai de livraison ici
UL94 HB
323.9 mm
€ 0,0955 - € 0,0955 Demander le délai de livraison ici
UL94 HB
101.6 mm
€ 0,0992 - € 0,0992 Demander le délai de livraison ici
UL94 HB
101.6 mm
€ 0,2575 - € 0,2575 Demander le délai de livraison ici
UL94 HB
273.1 mm
€ 0,1098 - € 0,1098 Demander le délai de livraison ici
UL94 V-2
127.0 mm
€ 0,1338 - € 0,1338 Demander le délai de livraison ici
UL94 HB
127.0 mm
€ 0,2429 - € 0,2429 Demander le délai de livraison ici
UL94 HB
222.3 mm
€ 0,0734 - € 0,0734 Demander le délai de livraison ici
UL94 HB
63.5 mm
  • sur 3
Lien à billes 101.6 mm 25.4 mm PA Naturel

10150122

Gamme de prix
€ 0,0772 - € 0,0772

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme de tête
    Goutte
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    25.4 mm
  • Longueur totale
    101.6 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien à billes 323.9 mm 92.1 mm PA Noir

10150009

Gamme de prix
€ 0,2211 - € 0,1513

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Goutte
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    92.1 mm
  • Longueur totale
    323.9 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien à billes 222.3 mm 60.3 mm PA Noir

10150290

Gamme de prix
€ 0,1284 - € 0,1232

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Goutte
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    60.3 mm
  • Longueur totale
    222.3 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien à billes 152.4 mm 44.5 mm PA Noir

10150238

Gamme de prix
€ 0,0661 - € 0,0622

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Goutte
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    44.5 mm
  • Longueur totale
    152.4 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien à billes 323.9 mm 92.1 mm PA Naturel

10150016

Gamme de prix
€ 0,256 - € 0,256

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme de tête
    Goutte
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    92.1 mm
  • Longueur totale
    323.9 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien à billes 180.0 mm 49.0 mm PA Noir

10378441

Gamme de prix
€ 0,1197 - € 0,1078

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Goutte
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    49.0 mm
  • Longueur totale
    180.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien à billes 152.4 mm 44.5 mm PP Rouge

10150276

Gamme de prix
€ 0,1085 - € 0,1085

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Rouge
  • Forme de tête
    Goutte
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    44.5 mm
  • Longueur totale
    152.4 mm
  • Matière complète
    Polypropylène
Lien à billes 101.6 mm 25.4 mm PP Bleu

10150146

Gamme de prix
€ 0,107 - € 0,107

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu
  • Forme de tête
    Goutte
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    25.4 mm
  • Longueur totale
    101.6 mm
  • Matière complète
    Polypropylène
Lien à billes 152.4 mm 44.5 mm PP Bleu

10150269

Gamme de prix
€ 0,1036 - € 0,1036

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu
  • Forme de tête
    Goutte
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    44.5 mm
  • Longueur totale
    152.4 mm
  • Matière complète
    Polypropylène
Lien à billes 323.9 mm 92.1 mm PP Jaune

10150054

Gamme de prix
€ 0,3011 - € 0,3011

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Jaune
  • Forme de tête
    Goutte
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    92.1 mm
  • Longueur totale
    323.9 mm
  • Matière complète
    Polypropylène
Lien à billes 101.6 mm 25.4 mm PP Jaune

10150160

Gamme de prix
€ 0,0955 - € 0,0955

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Jaune
  • Forme de tête
    Goutte
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    25.4 mm
  • Longueur totale
    101.6 mm
  • Matière complète
    Polypropylène
Lien à billes 101.6 mm 25.4 mm PP Rouge

10150153

Gamme de prix
€ 0,0992 - € 0,0992

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Rouge
  • Forme de tête
    Goutte
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    25.4 mm
  • Longueur totale
    101.6 mm
  • Matière complète
    Polypropylène
Lien à billes 273.1 mm 85.7 mm PP Jaune

10149997

Gamme de prix
€ 0,2575 - € 0,2575

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Jaune
  • Forme de tête
    Goutte
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    85.7 mm
  • Longueur totale
    273.1 mm
  • Matière complète
    Polypropylène
Lien à billes 127.0 mm 31.8 mm PA Noir

10150177

Gamme de prix
€ 0,1098 - € 0,1098

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Goutte
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    31.8 mm
  • Longueur totale
    127.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien à billes 127.0 mm 31.8 mm PP Rouge

10150214

Gamme de prix
€ 0,1338 - € 0,1338

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Rouge
  • Forme de tête
    Goutte
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    31.8 mm
  • Longueur totale
    127.0 mm
  • Matière complète
    Polypropylène
Lien à billes 222.3 mm 60.3 mm PP Rouge

10150320

Gamme de prix
€ 0,2429 - € 0,2429

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Rouge
  • Forme de tête
    Goutte
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    60.3 mm
  • Longueur totale
    222.3 mm
  • Matière complète
    Polypropylène
Lien à billes 63.5 mm 14.3 mm PP Jaune

10150108

Gamme de prix
€ 0,0734 - € 0,0734

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Jaune
  • Forme de tête
    Goutte
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    14.3 mm
  • Longueur totale
    63.5 mm
  • Matière complète
    Polypropylène