Tous les avantages d'un lien de serrage standard, avec en plus une étiquette d'identification inscriptible.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Emplacement de balise | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1236 - € 0,1373 | Demander le délai de livraison ici |
Below Head
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
€ 0,304 - € 0,3375 | Demander le délai de livraison ici |
Below Head
|
2.953 in
75.0 mm
|
10.63 in
270.0 mm
|
||
€ 0,2386 - € 0,4379 | Demander le délai de livraison ici |
Above Head
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
€ 0,0988 - € 0,1098 | Demander le délai de livraison ici |
Above Head
|
0.984 in
25.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
€ 0,0659 - € 0,073 | Demander le délai de livraison ici |
Below Head
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
€ 0,2066 - € 0,3753 | Demander le délai de livraison ici |
Above Head
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
€ 0,0666 - € 0,074 | Demander le délai de livraison ici |
Above Head
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.39 in
111.5 mm
|
||
€ 0,0935 - € 0,1847 | Demander le délai de livraison ici |
Above Head
|
0.787 in
20.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
€ 0,1498 - € 0,1658 | Demander le délai de livraison ici |
Below Head
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer