Menu Rechercher

Liens de serrage détachables

En stock

Cette gamme de liens de serrage dispose de l'avantage supplémentaire d'être réutilisable puisqu'ils peuvent être détachés à l'aide d'un simple mécanisme intégré à la tête des liens. Ils sont disponibles en deux types.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
22 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal du faisceau de câbles Longueur totale Ajouter au panier
€ 0,1453 - € 0,1615 3200 En stock
50.0 mm
200.0 mm
€ 0,1312 - € 0,1454 Demander le délai de livraison ici
74.0 mm
250.0 mm
€ 0,0637 - € 0,071 Demander le délai de livraison ici
39.0 mm
150.0 mm
€ 0,0401 - € 0,0443 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
100.0 mm
€ 0,224 - € 0,2488 Demander le délai de livraison ici
65.0 mm
250.0 mm
€ 0,1513 - € 0,1687 100 En stock
74.0 mm
250.0 mm
€ 0,2007 - € 0,224 Demander le délai de livraison ici
88.0 mm
300.0 mm
€ 0,1453 - € 0,1615 Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
200.0 mm
€ 0,1259 - € 0,1396 Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
150.0 mm
€ 0,224 - € 0,2488 Demander le délai de livraison ici
65.0 mm
250.0 mm
€ 0,2808 - € 0,3113 Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
300.0 mm
€ 0,2357 - € 0,2618 Demander le délai de livraison ici
102.0 mm
370.0 mm
€ 0,0919 - € 0,1018 Demander le délai de livraison ici
55.0 mm
200.0 mm
€ 0,0763 - € 0,0848 Demander le délai de livraison ici
39.0 mm
150.0 mm
€ 0,1259 - € 0,1396 Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
150.0 mm
€ 0,336 - € 0,3753 Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
300.0 mm
€ 0,1964 - € 0,2197 Demander le délai de livraison ici
102.0 mm
370.0 mm
€ 0,0763 - € 0,0848 Demander le délai de livraison ici
55.0 mm
200.0 mm
€ 0,1687 - € 0,1862 Demander le délai de livraison ici
88.0 mm
300.0 mm
€ 0,1121 - € 0,1245 Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
125.0 mm
  • sur 2
Lien de serrage 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Noir

10247839

Gamme de prix
€ 0,1615 - € 0,1453

Niveaux de stock
3200 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Naturel

10247891

Gamme de prix
€ 0,1454 - € 0,1312

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 4.6 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Naturel

10247877

Gamme de prix
€ 0,071 - € 0,0637

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Naturel

10247860

Gamme de prix
€ 0,0443 - € 0,0401

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Naturel

10248034

Gamme de prix
€ 0,2488 - € 0,224

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Noir

10248089

Gamme de prix
€ 0,1687 - € 0,1513

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Noir

10248096

Gamme de prix
€ 0,224 - € 0,2007

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Naturel

10248027

Gamme de prix
€ 0,1615 - € 0,1453

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Noir

10247822

Gamme de prix
€ 0,1396 - € 0,1259

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Noir

10247846

Gamme de prix
€ 0,2488 - € 0,224

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Noir

10247853

Gamme de prix
€ 0,3113 - € 0,2808

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Noir

10248102

Gamme de prix
€ 0,2618 - € 0,2357

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Noir

10248072

Gamme de prix
€ 0,1018 - € 0,0919

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 4.7 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Noir

10248065

Gamme de prix
€ 0,0848 - € 0,0763

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Naturel

10248010

Gamme de prix
€ 0,1396 - € 0,1259

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Naturel

10248041

Gamme de prix
€ 0,3753 - € 0,336

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Naturel

10247914

Gamme de prix
€ 0,2197 - € 0,1964

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Naturel

10247884

Gamme de prix
€ 0,0848 - € 0,0763

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Naturel

10247907

Gamme de prix
€ 0,1862 - € 0,1687

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Naturel

10248003

Gamme de prix
€ 0,1245 - € 0,1121

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon