Menu Rechercher

Liens de serrage pour montage

En stock

Les liens de serrage pour montage combinent dans un même produit un lien de montage et une embase, ce qui leur permet d'accélérer le processus de montage. Ils sont disponibles en options de montage à visser, par pression, à clipser, à riveter ou avec embase adhésive.

Séries: SR1825

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
87 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Diamètre maximal du faisceau de câbles Longueur totale Couleur Résistance à la traction minimale Mode de montage Ajouter au panier
€ 0,3462 - € 0,3462 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
31.8 mm
166.7 mm
Naturel
13.6 kg
Installation par pression
€ 0,0889 - € 0,1395 Demander le délai de livraison ici
31.8 mm
180.2 mm
Naturel
13.0 kg
Installation par pression
€ 0,1052 - € 0,1119 Demander le délai de livraison ici
31.8 mm
160.7 mm
Noir
13.0 kg
Installation par pression
€ 0,0865 - € 0,136 Demander le délai de livraison ici
31.8 mm
174.6 mm
Naturel
13.0 kg
Installation par pression
€ 0,3302 - € 0,5921 Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
40.0 mm
169.0 mm
Noir
178.0 kg
Installation par pression
€ 0,0791 - € 0,1243 Demander le délai de livraison ici
31.8 mm
160.7 mm
Noir
13.0 kg
Installation par pression
€ 0,1644 - € 0,1833 Demander le délai de livraison ici
5.4 mm
50.0 mm
203.0 mm
Naturel
22.0 kg
Installation par pression
€ 0,0485 - € 0,0781 1000 En stock
6.4 mm
43.0 mm
198.0 mm
Naturel
22.7 kg
Installation par pression
€ 0,1978 - € 0,2706 Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
31.8 mm
180.7 mm
Naturel
13.6 kg
Installation par pression
€ 0,1804 - € 0,2473 Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
36.0 mm
168.0 mm
Naturel
13.6 kg
Installation par pression
€ 0,1891 - € 0,2575 Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
31.8 mm
174.3 mm
Naturel
13.6 kg
Installation par pression
€ 0,0519 - € 0,0576 Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
40.0 mm
171.5 mm
Naturel
22.0 kg
Vis
€ 0,0867 - € 0,0961 Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
60.0 mm
205.0 mm
Noir
22.0 kg
Vis
€ 0,2342 - € 0,2808 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
Noir
55.0 kg
Vis
€ 0,3826 - € 0,4277 Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
122.0 mm
398.0 mm
Noir
18.0 kg
Vis
€ 0,0563 - € 0,0563 Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
23.0 mm
198.0 mm
Naturel
22.7 kg
Installation par pression
€ 0,1949 - € 0,2167 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
85.0 mm
300.0 mm
Noir
22.0 kg
Vis
€ 0,0669 - € 0,1644 Demander le délai de livraison ici
6.8 mm
43.0 mm
198.0 mm
Naturel
22.7 kg
Installation par pression
€ 0,1084 - € 0,1203 Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
30.0 mm
132.5 mm
Naturel
22.0 kg
Installation par pression
€ 0,0914 - € 0,1254 Demander le délai de livraison ici
6.8 mm
19.1 mm
121.7 mm
Naturel
8 kg
Installation par pression
  • sur 5
Lien de serrage 166.7 mm 31.8 mm PA Naturel

10037003

Gamme de prix
€ 0,3462 - € 0,3462

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
Lien de serrage 180.2 mm 31.8 mm PA Naturel

10036891

Gamme de prix
€ 0,1395 - € 0,0889

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    13.0 kg
  • Longueur totale
    180.2 mm
Lien de serrage 160.7 mm 31.8 mm PA Noir

10036907

Gamme de prix
€ 0,1119 - € 0,1052

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    13.0 kg
  • Longueur totale
    160.7 mm
Lien de serrage 174.6 mm 31.8 mm PA Naturel

10036884

Gamme de prix
€ 0,136 - € 0,0865

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    13.0 kg
  • Longueur totale
    174.6 mm
Lien de serrage 169.0 mm 40.0 mm PA Noir

10173671

Gamme de prix
€ 0,5921 - € 0,3302

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    7.0 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    178.0 kg
Lien de serrage 160.7 mm 31.8 mm PA Noir

10036938

Gamme de prix
€ 0,1243 - € 0,0791

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    13.0 kg
  • Longueur totale
    160.7 mm
Lien de serrage 203.0 mm 50.0 mm PA Naturel

10253748

Gamme de prix
€ 0,1833 - € 0,1644

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    5.4 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
Lien de serrage 198.0 mm 43.0 mm PA Naturel

10037065

Gamme de prix
€ 0,0781 - € 0,0485

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    22.7 kg
Lien de serrage 180.7 mm 31.8 mm PA Naturel

10037027

Gamme de prix
€ 0,2706 - € 0,1978

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    13.6 kg
Lien de serrage 168.0 mm 36.0 mm PA Naturel

10037041

Gamme de prix
€ 0,2473 - € 0,1804

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    13.6 kg
Lien de serrage 174.3 mm 31.8 mm PA Naturel

10037010

Gamme de prix
€ 0,2575 - € 0,1891

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    13.6 kg
Lien de serrage 171.5 mm 40.0 mm PA Naturel

10247761

Gamme de prix
€ 0,0576 - € 0,0519

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Ø de trou compatible
    5.0 mm
  • Mode de montage
    Vis
Lien de serrage 205.0 mm 60.0 mm PA Noir

10247778

Gamme de prix
€ 0,0961 - € 0,0867

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Ø de trou compatible
    5.0 mm
  • Mode de montage
    Vis
Lien de serrage 370.0 mm 102.0 mm PA Noir

10247983

Gamme de prix
€ 0,2808 - € 0,2342

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Vis
Lien de serrage 398.0 mm 122.0 mm PA Noir

10247990

Gamme de prix
€ 0,4277 - € 0,3826

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Mode de montage
    Vis
Lien de serrage 198.0 mm 23.0 mm PA Naturel

10037102

Gamme de prix
€ 0,0563 - € 0,0563

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    22.7 kg
Lien de serrage 300.0 mm 85.0 mm PA Noir

10247976

Gamme de prix
€ 0,2167 - € 0,1949

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Vis
Lien de serrage 198.0 mm 43.0 mm PA Naturel

10037072

Gamme de prix
€ 0,1644 - € 0,0669

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Ø de trou compatible
    6.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    22.7 kg
Lien de serrage 132.5 mm 30.0 mm PA Naturel

10253755

Gamme de prix
€ 0,1203 - € 0,1084

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
Lien de serrage 121.7 mm 19.1 mm PA Naturel

10036877

Gamme de prix
€ 0,1254 - € 0,0914

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
  • Ø de trou compatible
    6.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression