Menu Rechercher

Liens de serrage pour montage

En stock

Les liens de serrage pour montage combinent dans un même produit un lien de montage et une embase, ce qui leur permet d'accélérer le processus de montage. Ils sont disponibles en options de montage à visser, par pression, à clipser, à riveter ou avec embase adhésive.

Séries: SR1825

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
87 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Diamètre maximal du faisceau de câbles Longueur totale Couleur Résistance à la traction minimale Mode de montage Ajouter au panier
€ 0,0867 - € 0,0961 Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
60.0 mm
205.0 mm
Noir
22.0 kg
Vis
€ 0,0672 - € 0,1051 Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
36.0 mm
173.0 mm
Naturel
22.7 kg
Installation par pression
€ 0,0381 - € 0,0424 Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
25.0 mm
110.0 mm
Naturel
18.0 kg
Vis
€ 0,323 - € 0,3579 Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
122.0 mm
398.0 mm
Naturel
18.0 kg
Vis
€ 0,0914 - € 0,1254 Demander le délai de livraison ici
6.8 mm
19.1 mm
121.7 mm
Naturel
8 kg
Installation par pression
€ 0,2226 - € 0,304 Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
199.1 mm
Noir
22.7 kg
Sapin
€ 0,0618 - € 0,0686 Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
40.0 mm
155.0 mm
Noir
22.0 kg
Vis
€ 0,1031 - € 0,1146 Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
60.0 mm
205.0 mm
Noir
22.0 kg
Vis
€ 0,0557 - € 0,1002 Demander le délai de livraison ici
6.6 mm
44.5 mm
173.0 mm
Naturel
22.7 kg
Installation par pression
€ 0,3724 - € 0,3724 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
31.8 mm
173.0 mm
Naturel
13.6 kg
Installation par pression
€ 0,1716 - € 0,2342 Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
44.5 mm
199.1 mm
Naturel
22.7 kg
Sapin
€ 0,0458 - € 0,0819 Demander le délai de livraison ici
6.8 mm
23.0 mm
133.0 mm
Naturel
22.7 kg
Installation par pression
€ 0,0411 - € 0,0661 44400 En stock
4.8 mm
21.0 mm
109.0 mm
Naturel
8.2 kg
Installation par pression
€ 0,1615 - € 0,1615 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
31.8 mm
121.7 mm
Naturel
8.2 kg
Installation par pression
€ 0,0455 - € 0,0503 Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
25.0 mm
100.0 mm
Noir
18.0 kg
Vis
€ 0,4961 - € 0,6009 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
50.0 mm
195.0 mm
Noir
18.1 kg
Installation par pression
€ 0,1644 - € 0,1833 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
50.0 mm
203.0 mm
Naturel
22.0 kg
Installation par pression
€ 0,2109 - € 0,2357 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
Naturel
55.0 kg
Vis
10036228 € 0,6852 - € 0,6852 Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
28.5 mm
118.6 mm
Naturel
8.2 kg
Installation par pression
€ 0,1978 - € 0,2211 Demander le délai de livraison ici
5.4 mm
37.0 mm
152.5 mm
Naturel
13.0 kg
Installation par pression
  • sur 5
Lien de serrage 205.0 mm 60.0 mm PA Noir

10247778

Gamme de prix
€ 0,0961 - € 0,0867

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Ø de trou compatible
    5.0 mm
  • Mode de montage
    Vis
Lien de serrage 173.0 mm 36.0 mm PA Naturel

10037126

Gamme de prix
€ 0,1051 - € 0,0672

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    22.7 kg
Lien de serrage 110.0 mm 25.0 mm PA Naturel

10247754

Gamme de prix
€ 0,0424 - € 0,0381

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Mode de montage
    Vis
Lien de serrage 398.0 mm 122.0 mm PA Naturel

10247808

Gamme de prix
€ 0,3579 - € 0,323

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Mode de montage
    Vis
Lien de serrage 121.7 mm 19.1 mm PA Naturel

10036877

Gamme de prix
€ 0,1254 - € 0,0914

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
  • Ø de trou compatible
    6.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
Lien de serrage 4.8 mm 199.1 mm PA Noir

10037157

Gamme de prix
€ 0,304 - € 0,2226

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Mode de montage
    Sapin
  • Résistance à la traction minimale
    22.7 kg
Lien de serrage 155.0 mm 40.0 mm PA Noir

10247952

Gamme de prix
€ 0,0686 - € 0,0618

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Ø de trou compatible
    5.0 mm
  • Mode de montage
    Vis
Lien de serrage 205.0 mm 60.0 mm PA Noir

10247969

Gamme de prix
€ 0,1146 - € 0,1031

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Ø de trou compatible
    5.0 mm
  • Mode de montage
    Vis
Lien de serrage 173.0 mm 44.5 mm PA Naturel

10037133

Gamme de prix
€ 0,1002 - € 0,0557

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Ø de trou compatible
    6.6 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    22.7 kg
Lien de serrage 173.0 mm 31.8 mm PA Naturel

10036976

Gamme de prix
€ 0,3724 - € 0,3724

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
Lien de serrage 8.1 mm 199.1 mm 44.5 mm PA Naturel

10037140

Gamme de prix
€ 0,2342 - € 0,1716

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Mode de montage
    Sapin
  • Résistance à la traction minimale
    22.7 kg
Lien de serrage 133.0 mm 23.0 mm PA Naturel

10037119

Gamme de prix
€ 0,0819 - € 0,0458

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Ø de trou compatible
    6.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    22.7 kg
Lien de serrage 109.0 mm 21.0 mm PA Naturel

10178287

Gamme de prix
€ 0,0661 - € 0,0411

Niveaux de stock
44400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    8.2 kg
Lien de serrage 121.7 mm 31.8 mm PA Naturel

10036853

Gamme de prix
€ 0,1615 - € 0,1615

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
Lien de serrage 100.0 mm 25.0 mm PA Noir

10247945

Gamme de prix
€ 0,0503 - € 0,0455

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Mode de montage
    Vis
Lien de serrage 195.0 mm 50.0 mm PA Noir

10178317

Gamme de prix
€ 0,6009 - € 0,4961

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    18.1 kg
Lien de serrage 203.0 mm 50.0 mm PA Naturel

10253731

Gamme de prix
€ 0,1833 - € 0,1644

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
Lien de serrage 370.0 mm 102.0 mm PA Naturel

10247792

Gamme de prix
€ 0,2357 - € 0,2109

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Vis
Lien de serrage 118.6 mm 28.5 mm PA Naturel

10036228

Gamme de prix
€ 0,6852 - € 0,6852

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    8.2 kg
Lien de serrage 152.5 mm 37.0 mm PA Naturel

10247921

Gamme de prix
€ 0,2211 - € 0,1978

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    5.4 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    13.0 kg