Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les liens de serrage pour montage combinent dans un même produit un lien de montage et une embase, ce qui leur permet d'accélérer le processus de montage. Ils sont disponibles en options de montage à visser, par pression, à clipser, à riveter ou avec embase adhésive.
Séries: SR1825
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Couleur | Résistance à la traction minimale | Mode de montage | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,4175 - € 0,4175 | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.063 in
179.4 mm
|
Naturel
|
30 lbs
13.6 kg
|
Installation par pression
|
||
€ 0,2066 - € 0,2284 | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
Installation par pression
|
||
€ 0,0563 - € 0,0563 | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Naturel
|
50 lbs
22.7 kg
|
Installation par pression
|
||
€ 0,3826 - € 0,4277 | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Noir
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Vis
|
||
€ 0,1804 - € 0,2473 | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Naturel
|
30 lbs
13.6 kg
|
Installation par pression
|
||
€ 0,0791 - € 0,1243 | 8000 En stock |
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Naturel
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Installation par pression
|
||
€ 0,1052 - € 0,1119 | Demander le délai de livraison ici |
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Noir
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Installation par pression
|
||
€ 0,5621 - € 0,585 | Demander le délai de livraison ici |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
Noir
|
250.0 kg
250.0 kg
|
Installation par pression
|
||
€ 0,0791 - € 0,1243 | Demander le délai de livraison ici |
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Noir
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Installation par pression
|
||
€ 0,1192 - € 0,1241 | Demander le délai de livraison ici |
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Naturel
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Installation par pression
|
||
€ 0,0941 - € 0,1002 | Demander le délai de livraison ici |
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
Noir
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Installation par pression
|
||
€ 0,1152 - € 0,1306 | Demander le délai de livraison ici |
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
Noir
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Installation par pression
|
||
€ 0,0833 - € 0,131 | Demander le délai de livraison ici |
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
Naturel
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Installation par pression
|
||
€ 0,0485 - € 0,0781 | 1000 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Naturel
|
50 lbs
22.7 kg
|
Installation par pression
|
||
€ 0,1644 - € 0,1833 | Demander le délai de livraison ici |
0.213 in
5.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Installation par pression
|
||
€ 0,1084 - € 0,1203 | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.217 in
132.5 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Installation par pression
|
||
€ 0,1629 - € 0,1818 | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Vis
|
||
€ 0,3186 - € 0,3186 | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Naturel
|
30 lbs
13.6 kg
|
Installation par pression
|
||
€ 0,3462 - € 0,3462 | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.563 in
166.7 mm
|
Naturel
|
30 lbs
13.6 kg
|
Installation par pression
|
||
€ 0,0865 - € 0,136 | Demander le délai de livraison ici |
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.874 in
174.6 mm
|
Naturel
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Installation par pression
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer