Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra propose des liens de serrage solides et de très bonne qualité, adaptés à une large palette d’applications électriques et générales. Nos liens de serrage standard sont proposés avec un système de verrouillage intégré pour éviter tout retrait accidentel.
Séries: SR1785
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Couleur | Résistance à la traction minimale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0921 - € 0,1022 | Demander le délai de livraison ici |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Bleu
|
|
||
€ 0,2677 - € 0,2997 | Demander le délai de livraison ici |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Vert
|
|
||
€ 0,0921 - € 0,1022 | Demander le délai de livraison ici |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Vert
|
|
||
€ 0,2677 - € 0,2997 | Demander le délai de livraison ici |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Rouge
|
|
||
€ 0,0993 - € 0,1105 | Demander le délai de livraison ici |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Argent
|
|
||
€ 0,0576 - € 0,0641 | Demander le délai de livraison ici |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Bleu
|
|
||
€ 0,0576 - € 0,0641 | Demander le délai de livraison ici |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Vert
|
|
||
€ 0,0576 - € 0,0641 | 400 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Rouge
|
|
||
€ 0,0921 - € 0,1022 | Demander le délai de livraison ici |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Jaune
|
|
||
€ 0,0302 - € 0,0605 | Demander le délai de livraison ici |
1.417 in
36.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Noir
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
10245132 | € 0,0921 - € 0,1022 | Demander le délai de livraison ici |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Rouge
|
|
|
€ 0,291 - € 0,3244 | Demander le délai de livraison ici |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Argent
|
|
||
€ 0,2677 - € 0,2997 | Demander le délai de livraison ici |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Jaune
|
|
||
€ 0,0625 - € 0,0695 | Demander le délai de livraison ici |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Argent
|
|
||
€ 0,1201 - € 0,1334 | Demander le délai de livraison ici |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Bleu
|
|
||
€ 0,1201 - € 0,1334 | Demander le délai de livraison ici |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Vert
|
|
||
€ 0,6416 - € 0,7682 | Demander le délai de livraison ici |
6.299 in
160.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Noir
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
€ 0,0576 - € 0,0641 | 10200 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Jaune
|
|
||
€ 0,1201 - € 0,1334 | Demander le délai de livraison ici |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Jaune
|
|
||
€ 0,2677 - € 0,2997 | Demander le délai de livraison ici |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Bleu
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer