Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra propose des liens de serrage solides et de très bonne qualité, adaptés à une large palette d’applications électriques et générales. Nos liens de serrage standard sont proposés avec un système de verrouillage intégré pour éviter tout retrait accidentel.
Séries: SR1785
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Couleur | Résistance à la traction minimale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0622 - € 0,0692 | Demander le délai de livraison ici |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Naturel
|
|
||
€ 0,3051 - € 0,339 | 3400 En stock |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Noir
|
|
||
€ 0,0778 - € 0,0866 | Demander le délai de livraison ici |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Noir
|
|
||
€ 0,0714 - € 0,1008 | Demander le délai de livraison ici |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Naturel
|
|
||
€ 0,3573 - € 0,3969 | Demander le délai de livraison ici |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Noir
|
|
||
€ 0,0778 - € 0,0866 | Demander le délai de livraison ici |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturel
|
|
||
€ 0,0622 - € 0,0692 | Demander le délai de livraison ici |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Noir
|
|
||
€ 0,0141 - € 0,0156 | 13400 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Noir
|
|
||
€ 0,3959 - € 0,4419 | Demander le délai de livraison ici |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Noir
|
|
||
€ 0,0128 - € 0,0221 | Demander le délai de livraison ici |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Noir
|
|
||
€ 0,0163 - € 0,018 | Demander le délai de livraison ici |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Naturel
|
|
||
€ 1,6386 - € 1,7092 | Demander le délai de livraison ici |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Naturel
|
|
||
€ 0,0163 - € 0,018 | 2700 En stock |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Noir
|
|
||
€ 1,1032 - € 1,2261 | Demander le délai de livraison ici |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Noir
|
|
||
€ 0,0082 - € 0,0091 | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Naturel
|
|
||
€ 0,4845 - € 0,5396 | Demander le délai de livraison ici |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Naturel
|
|
||
€ 0,4576 - € 0,5099 | Demander le délai de livraison ici |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Noir
|
|
||
€ 0,0714 - € 0,1008 | Demander le délai de livraison ici |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Noir
|
|
||
€ 0,1354 - € 0,1511 | Demander le délai de livraison ici |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Noir
|
|
||
€ 0,1337 - € 0,2655 | Demander le délai de livraison ici |
5.236 in
133.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Naturel
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer