Menu Rechercher

Manchons de ferrite

En stock

Une gamme de manchons de ferrite pleins et fendus, qui peuvent être utilisés comme ferrites de suppression des EMI et perles de blindage pour les câbles ronds. Ils sont disponibles dans une large variété de diamètres de câbles.

Les manchons (ou noyaux) de ferrite fendus sont des manchons à clipser qui sont utilisés comme ferrites de suppression des EMI. Ils comportent des ferrites en matériau A5 qui sont installées autour d'un câble. Ils sont idéaux pour faire des estimations en matière de précaution contre les interférences électromagnétiques et atténuent toute forme d'émission EMI. Le boîtier en polyamide simplifie l'installation de la ferrite dans les équipements où une mise à jour et des tests sont nécessaires. La matière magnétique haute performance permet de protéger les équipements numériques contre les rayonnements électromagnétiques indésirables, sans affecter les formes d'onde. Ils peuvent être utilisés pour les ordinateurs, les traitements de texte, les télécopieurs, les équipements d'affichage, les photocopieurs et les consoles informatiques. Cette protection assure une immunité aux transmissions et autres types de bruit pour de tels équipements, ce qui est crucial. Ils peuvent être montés à la fois sur un câble avec un connecteur et sur un faisceau de câbles. La bande de liaison assure que le câble est solidement fixé.

Les manchons de ferrite pleins constituent une protection sûre garantissant les caractéristiques d'impédance sur une large plage de fréquences. Cette gamme comprend des options qui sont principalement utilisées avec les assemblages de fils et aux secteurs MATV CATV. Cette gamme comprend également des options avec une configuration en anneau qui permet une meilleure utilisation des propriétés de la matière ferrite, qui peuvent être utilisées pour une large plage de fréquences, principalement comme ferrites multi-tours.

  • Matières de la ferrite : A5, 3A5, G7 et K5B
  • Matière du boîtier: polyamide 6.6 (PA)
  • Couleur : noir
  • Classé ignifuge UL94 V0.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
220 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur Diamètre total Diamètre intérieur Ajouter au panier
€ 0,165 - € 0,1833 5000 En stock
5.0 mm
14.0 mm
9.0 mm
€ 0,0246 - € 0,0273 Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
3.5 mm
1.3 mm
€ 0,0866 - € 0,0962 Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
€ 0,1905 - € 0,2117 Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
5.0 mm
2.1 mm
€ 0,1393 - € 0,1548 Demander le délai de livraison ici
15.8 mm
6.3 mm
3.3 mm
€ 0,1496 - € 0,1662 Demander le délai de livraison ici
9.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
€ 0,2232 - € 0,248 Demander le délai de livraison ici
19.5 mm
9.5 mm
5.0 mm
€ 0,1369 - € 0,1522 Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
€ 0,0928 - € 0,1031 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
6.5 mm
4.3 mm
€ 0,1701 - € 0,189 Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
€ 0,1957 - € 0,2174 Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
9.5 mm
5.0 mm
€ 0,1068 - € 0,1187 Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
€ 0,138 - € 0,1533 Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
12.0 mm
7.0 mm
€ 0,1246 - € 0,1384 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
€ 0,1505 - € 0,1673 7200 En stock
16.0 mm
9.5 mm
5.0 mm
€ 0,1072 - € 0,1191 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
€ 0,1392 - € 0,1547 Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
€ 0,1849 - € 0,2054 Demander le délai de livraison ici
9.8 mm
8.0 mm
6.0 mm
€ 0,1356 - € 0,1507 Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
9.5 mm
5.2 mm
€ 0,1191 - € 0,1323 Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
10.0 mm
7.0 mm
  • sur 11
Ferrite toroïde 9.0 mm 14.0 mm 5.0 mm 19 Ω 37 Ω K5B

10320143

Gamme de prix
€ 0,1833 - € 0,165

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    9.0 mm
  • Diamètre total
    14.0 mm
  • Largeur
    5.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 1.3 mm 3.5 mm 5.0 mm 37 Ω 61 Ω K5B

10434185

Gamme de prix
€ 0,0273 - € 0,0246

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    1.3 mm
  • Diamètre total
    3.5 mm
  • Largeur
    5.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 2.0 mm 4.0 mm 12.0 mm 52 Ω 76 Ω K5B

10641484

Gamme de prix
€ 0,0962 - € 0,0866

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    2.0 mm
  • Diamètre total
    4.0 mm
  • Largeur
    12.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 2.1 mm 5.0 mm 18.0 mm 128 Ω 147 Ω K5B

10638972

Gamme de prix
€ 0,2117 - € 0,1905

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    2.1 mm
  • Diamètre total
    5.0 mm
  • Largeur
    18.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 3.3 mm 6.3 mm 15.8 mm 76 Ω 101 Ω K5B

10433966

Gamme de prix
€ 0,1548 - € 0,1393

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    3.3 mm
  • Diamètre total
    6.3 mm
  • Largeur
    15.8 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 6.0 mm 8.0 mm 9.0 mm 23 Ω 47 Ω K5B

10641460

Gamme de prix
€ 0,1662 - € 0,1496

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Diamètre total
    8.0 mm
  • Largeur
    9.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 5.0 mm 9.5 mm 19.5 mm 98 Ω 153 Ω K5B

10319505

Gamme de prix
€ 0,248 - € 0,2232

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Diamètre total
    9.5 mm
  • Largeur
    19.5 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite toroïde 6.0 mm 10.0 mm 8.0 mm 33 Ω 60 Ω K5B

10320044

Gamme de prix
€ 0,1522 - € 0,1369

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Diamètre total
    10.0 mm
  • Largeur
    8.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 4.3 mm 6.5 mm 10.0 mm 34 Ω 62 Ω K5B

10607329

Gamme de prix
€ 0,1031 - € 0,0928

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre total
    6.5 mm
  • Largeur
    10.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 5.0 mm 8.0 mm 16.0 mm 59 Ω 104 Ω K5B

10640913

Gamme de prix
€ 0,189 - € 0,1701

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Diamètre total
    8.0 mm
  • Largeur
    16.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 5.0 mm 9.5 mm 19.0 mm 95 Ω 135 Ω K5B

10434031

Gamme de prix
€ 0,2174 - € 0,1957

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Diamètre total
    9.5 mm
  • Largeur
    19.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite toroïde 6.0 mm 10.0 mm 5.0 mm 22 Ω 41 Ω K5B

10640814

Gamme de prix
€ 0,1187 - € 0,1068

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Diamètre total
    10.0 mm
  • Largeur
    5.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite toroïde 7.0 mm 12.0 mm 6.0 mm 28 Ω 48 Ω K5B

10320082

Gamme de prix
€ 0,1533 - € 0,138

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    7.0 mm
  • Diamètre total
    12.0 mm
  • Largeur
    6.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 4.0 mm 8.0 mm 10.0 mm 48 Ω 71 Ω K5B

10640906

Gamme de prix
€ 0,1384 - € 0,1246

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    4.0 mm
  • Diamètre total
    8.0 mm
  • Largeur
    10.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 5.0 mm 9.5 mm 16.0 mm 72 Ω 114 Ω K5B

10319499

Gamme de prix
€ 0,1673 - € 0,1505

Niveaux de stock
7200 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Diamètre total
    9.5 mm
  • Largeur
    16.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite toroïde 6.0 mm 10.0 mm 4.0 mm 20 Ω 42 Ω K5B

10320037

Gamme de prix
€ 0,1191 - € 0,1072

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Diamètre total
    10.0 mm
  • Largeur
    4.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite toroïde 6.0 mm 12.0 mm 8.0 mm 46 Ω 77 Ω K5B

10641262

Gamme de prix
€ 0,1547 - € 0,1392

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Diamètre total
    12.0 mm
  • Largeur
    8.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 6.0 mm 8.0 mm 9.8 mm 22 Ω 41 Ω K5B

10319451

Gamme de prix
€ 0,2054 - € 0,1849

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Diamètre total
    8.0 mm
  • Largeur
    9.8 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 5.2 mm 9.5 mm 9.5 mm 45 Ω 76 Ω K5B

10319512

Gamme de prix
€ 0,1507 - € 0,1356

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
  • Diamètre total
    9.5 mm
  • Largeur
    9.5 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite toroïde 7.0 mm 10.0 mm 5.0 mm 17 Ω 39 Ω K5B

10629956

Gamme de prix
€ 0,1323 - € 0,1191

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    7.0 mm
  • Diamètre total
    10.0 mm
  • Largeur
    5.0 mm
  • Matière
    K5B