Hose Protection Sleeves are strong covers that protect hoses against heat, abrasion and noise reduction. Resistant to heat, ozone and abrasions. Can withstand temperatures ranging from 110ºC up to 185ºC.
Matière: Nylon balistique 1050, PA, PES ; PO Couleur: Noir Séries: SR1080, , SR1108
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | ID | Matière complète | RL | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 277,895 - € 355,7056 | Demander le délai de livraison ici |
2.756 in
70.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
€ 136,793 - € 167,7428 | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
€ 82,0731 - € 103,9162 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
€ 109,4397 - € 135,8278 | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
€ 123,1164 - € 151,8326 | Demander le délai de livraison ici |
0.669 in
17.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
€ 168,5075 - € 215,6895 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
€ 97,3465 - € 124,6035 | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
€ 68,6808 - € 87,9114 | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
€ 214,7613 - € 274,8945 | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
€ 54,7066 - € 66,2321 | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
€ 390,3246 - € 444,9701 | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
Demander le délai de livraison ici |
15 in
381.0 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
3.5 in
88.9 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
2.5 in
63.5 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
|
|||
€ 1.823,3057 - € 1.823,3057 | Demander le délai de livraison ici |
6 in
152.4 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
|
||
Demander le délai de livraison ici |
12 in
304.8 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
11 in
279.4 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
|
|||
€ 1.326,6856 - € 1.326,6856 | Demander le délai de livraison ici |
4 in
101.6 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
|
||
Demander le délai de livraison ici |
9 in
228.6 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer