Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les mini passe-fils sont principalement utilisés pour regrouper et acheminer les câbles dans les applications électroniques. Les passe-câbles permettent de maintenir les composants ordonnés et d’éviter l’encombrement. Ils permettent également de s’assurer que les câbles sont faciles d’accès pour tout assemblage ou toute réparation ultérieur(e).
Notre gamme comprend des passe-câbles avec une partie supérieure verrouillable ou non, et offre des options avec embase adhésive, ainsi que des passe-câbles à insertion latérale, par trou borgne et sur colonnette. Ils sont disponibles en options de montage à visser et par pression.
La taille réduite de ces passe-câbles les rend utiles pour les applications où l’espace est limité.
Séries: SR2104
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Largeur intérieure | Ø de trou compatible | Style d'installation | Hauteur interne | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,10 - € 0,1211 | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
À enfoncer
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
€ 0,3906 - € 0,4218 | Demander le délai de livraison ici |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Adhésif
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
€ 0,10 - € 0,1211 | Demander le délai de livraison ici |
0.264 in
6.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
À enfoncer
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.047 - 0.063 in
1.2 - 1.6 mm
|
||
€ 0,7329 - € 0,7329 | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Adhésif
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
€ 0,1171 - € 0,122 | Demander le délai de livraison ici |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Adhésif
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
€ 0,10 - € 0,1211 | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
À enfoncer
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
€ 0,2895 - € 0,2895 | 6700 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Adhésif
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
€ 0,2895 - € 0,2895 | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Adhésif
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
€ 0,2221 - € 0,2532 | Demander le délai de livraison ici |
0.331 in
8.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Sapin
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 - 0.161 in
1.0 - 4.1 mm
|
||
€ 0,3136 - € 0,3577 | Demander le délai de livraison ici |
0.492 in
12.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Sapin
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 - 0.161 in
1.0 - 4.1 mm
|
||
€ 0,1082 - € 0,1308 | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
À enfoncer
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
€ 0,1082 - € 0,1308 | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
À enfoncer
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
€ 0,1082 - € 0,1308 | Demander le délai de livraison ici |
0.264 in
6.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
À enfoncer
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.047 - 0.063 in
1.2 - 1.6 mm
|
||
€ 0,1903 - € 0,2173 | Demander le délai de livraison ici |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
À enfoncer
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
€ 0,2244 - € 0,2585 | Demander le délai de livraison ici |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Adhésif
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
€ 0,3986 - € 0,3986 | Demander le délai de livraison ici |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Adhésif
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
€ 0,10 - € 0,1211 | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
À enfoncer
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
€ 0,1082 - € 0,1308 | Demander le délai de livraison ici |
0.264 in
6.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
À enfoncer
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.039 - 0.047 in
1.0 - 1.2 mm
|
||
€ 0,0981 - € 0,1042 | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Adhésif
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
€ 0,1931 - € 0,2201 | 9000 En stock |
0.327 in
8.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Sapin
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 - 0.161 in
1.0 - 4.1 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer