Menu Rechercher

Passe-câble bord de tôle

En stock

Les passe-câbles bord de tôle permettent de fixer des fils et des câbles sur le bord d’un panneau ou dans une découpe de panneau.

Le système de passage de câble avec verrouillage sur le dessus permet de retenir les câbles et de les éloigner des composants sensibles. Les câbles peuvent être retirés facilement en cas de besoin. Le passe-câble peut être facilement installé et retiré par pression du bout du doigt.

La matière utilisée pour la fabrication de ces passe-câbles offre une bonne stabilité thermique, ainsi qu’une solidité et une résistance mécanique.

  • Matière : polyamide 6/6 (PA ou nylon 6/6)
  • Couleur : noir, gris ou naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2
  • Plage de températures : -40 C à 85 C.


Séries: SR1834

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
21 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Plage d'épaisseur de panneau compatible Largeur totale Hauteur totale Ajouter au panier
€ 0,2002 - € 0,2287 27668 En stock
26.8 mm
34.8 mm
€ 0,2002 - € 0,2287 Demander le délai de livraison ici
19.8 mm
16.3 mm
€ 0,0759 - € 0,0948 Demander le délai de livraison ici
16.2 mm
6.1 mm
€ 0,2303 - € 0,263 Demander le délai de livraison ici
19.8 mm
16.3 mm
€ 0,2002 - € 0,2287 Demander le délai de livraison ici
28.8 mm
24.9 mm
€ 0,2303 - € 0,263 Demander le délai de livraison ici
26.8 mm
24.9 mm
€ 0,1249 - € 0,1249 Demander le délai de livraison ici
21.6 mm
11.2 mm
10009765 € 0,2017 - € 0,2301 Demander le délai de livraison ici
31.0 mm
19.0 mm
€ 0,2208 - € 0,2453 Demander le délai de livraison ici
31.0 mm
19.0 mm
€ 0,0759 - € 0,0948 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
10.0 mm
€ 0,0759 - € 0,0948 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
10.0 mm
€ 0,0881 - € 0,0881 Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
23.2 mm
€ 0,2301 - € 0,2613 Demander le délai de livraison ici
30.4 mm
21.6 mm
€ 0,2002 - € 0,2287 31000 En stock
26.8 mm
24.9 mm
€ 0,0873 - € 0,109 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
10.0 mm
€ 0,0759 - € 0,0948 Demander le délai de livraison ici
11.3 mm
6.1 mm
€ 0,0759 - € 0,0948 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
10.0 mm
€ 0,0792 - € 0,1086 500 En stock
21.6 mm
11.2 mm
€ 0,0873 - € 0,109 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
10.0 mm
€ 0,2542 - € 0,2897 Demander le délai de livraison ici
30.4 mm
21.6 mm
  • sur 2
Passe-fil Bord de tôle 23.1 mm 22.8 mm PA

10013946

Gamme de prix
€ 0,2287 - € 0,2002

Niveaux de stock
27668 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Bord de tôle
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Profondeur
    4.6 mm
  • Hauteur interne
    23.1 mm
Passe-fil Bord de tôle 7.4 mm 11.6 mm PA

10013892

Gamme de prix
€ 0,2287 - € 0,2002

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Bord de tôle
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Profondeur
    4.6 mm
  • Hauteur interne
    7.4 mm
Passe-fil Bord de tôle 5.0 mm 10.0 mm PA

10005903

Gamme de prix
€ 0,0948 - € 0,0759

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Bord de tôle
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Profondeur
    3.6 mm
  • Hauteur interne
    5.0 mm
Passe-fil Bord de tôle 7.4 mm 11.6 mm PA

10013908

Gamme de prix
€ 0,263 - € 0,2303

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Bord de tôle
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Profondeur
    4.6 mm
  • Hauteur interne
    7.4 mm
Passe-fil Bord de tôle 14.7 mm 16.8 mm PA

10013939

Gamme de prix
€ 0,2287 - € 0,2002

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Bord de tôle
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Profondeur
    4.6 mm
  • Hauteur interne
    14.7 mm
Passe-fil Bord de tôle 15.0 mm 16.7 mm PA

10013922

Gamme de prix
€ 0,263 - € 0,2303

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Bord de tôle
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Profondeur
    4.6 mm
  • Hauteur interne
    15.0 mm
Passe-fil Bord de tôle 6.5 mm 11.7 mm PA

10644737

Gamme de prix
€ 0,1249 - € 0,1249

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Bord de tôle
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Profondeur
    6.6 mm
  • Hauteur interne
    6.5 mm
Passe-fil Bord de tôle 12.0 mm 19.6 mm PA

10009765

Gamme de prix
€ 0,2301 - € 0,2017

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Bord de tôle
  • Type de selle
    Charnière bord de tôle
  • Profondeur
    6.6 mm
  • Hauteur interne
    12.0 mm
Passe-fil Bord de tôle 12.0 mm 19.6 mm PA

10009772

Gamme de prix
€ 0,2453 - € 0,2208

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Bord de tôle
  • Type de selle
    Charnière bord de tôle
  • Profondeur
    6.6 mm
  • Hauteur interne
    12.0 mm
Passe-fil Bord de tôle 6.5 mm 11.6 mm PA

10005910

Gamme de prix
€ 0,0948 - € 0,0759

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Bord de tôle
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Profondeur
    4.8 mm
  • Hauteur interne
    6.5 mm
Passe-fil Bord de tôle 6.5 mm 11.6 mm PA

10005927

Gamme de prix
€ 0,0948 - € 0,0759

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Style d'installation
    Bord de tôle
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Profondeur
    4.8 mm
  • Hauteur interne
    6.5 mm
Passe-fil Bord de tôle 7.6 mm 16.0 mm PA

10005866

Gamme de prix
€ 0,0881 - € 0,0881

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Bord de tôle
  • Type de selle
    Bord de tôle
  • Profondeur
    6.2 mm
  • Hauteur interne
    7.6 mm
Passe-fil Bord de tôle 8.5 mm 19.6 mm PA

10009789

Gamme de prix
€ 0,2613 - € 0,2301

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Bord de tôle
  • Type de selle
    Charnière bord de tôle
  • Profondeur
    6.6 mm
  • Hauteur interne
    8.5 mm
Passe-fil Bord de tôle 15.0 mm 16.7 mm PA

10013915

Gamme de prix
€ 0,2287 - € 0,2002

Niveaux de stock
31000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Bord de tôle
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Profondeur
    4.6 mm
  • Hauteur interne
    15.0 mm
Passe-fil Bord de tôle 6.5 mm 11.6 mm PA

10108536

Gamme de prix
€ 0,109 - € 0,0873

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Bord de tôle
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Profondeur
    4.8 mm
  • Hauteur interne
    6.5 mm
Passe-fil Bord de tôle 5.0 mm 5.0 mm PA

10005934

Gamme de prix
€ 0,0948 - € 0,0759

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Bord de tôle
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Profondeur
    3.6 mm
  • Hauteur interne
    5.0 mm
Passe-câble Bord de tôle 6.5 mm 11.6 mm PA

10005897

Gamme de prix
€ 0,0948 - € 0,0759

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Bord de tôle
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Profondeur
    4.8 mm
  • Hauteur interne
    6.5 mm
Passe-fil Bord de tôle 6.5 mm 11.7 mm PA

10005941

Gamme de prix
€ 0,1086 - € 0,0792

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Bord de tôle
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Profondeur
    6.6 mm
  • Hauteur interne
    6.5 mm
Passe-fil Bord de tôle 6.5 mm 11.6 mm PA

10108543

Gamme de prix
€ 0,109 - € 0,0873

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Style d'installation
    Bord de tôle
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Profondeur
    4.8 mm
  • Hauteur interne
    6.5 mm
Passe-fil Bord de tôle 8.5 mm 19.6 mm PA

10009796

Gamme de prix
€ 0,2897 - € 0,2542

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Bord de tôle
  • Type de selle
    Charnière bord de tôle
  • Profondeur
    6.6 mm
  • Hauteur interne
    8.5 mm