Menu Rechercher

Passe-câbles à clipser non verrouillable

En stock

Passe-câble non verrouillable fabriqué en nylon naturel 6/6. Le passe-câble regroupe et achemine les câbles en les tenant à l’écart des composants sensibles ou tranchants. Il permet également de maintenir les câbles et les fils ordonnés et d’éviter l’encombrement. Convient parfaitement aux applications électroniques.

Plusieurs choix de modèles avec différents styles de montage. Les options sont disponibles avec des coins lisses et arrondis, qui permettent d’éliminer les contraintes sur les fibres lors de leur insertion dans l’assemblage. Des versions à insertion latérale, offrant une faible hauteur lorsque l’espace est restreint, sont également incluses dans cette gamme. Des options de montage par trous borgnes ou à l’aide d’adhésif sont également disponibles dans cette gamme variée.

Ces passe-câbles conviennent à un large éventail de diamètres de câble et sont faciles à monter.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options de classement ignifuge UL94 HB, UL94 V0 et UL94 V2.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
107 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Ø de trou compatible Largeur de base Hauteur interne Épaisseur maximale des panneaux compatibles Longueur de la base Ajouter au panier
€ 0,2187 - € 0,2485 Demander le délai de livraison ici
21.2 mm
9.5 mm
26.8 mm
19.0 mm
2.0 mm
28.2 mm
€ 0,4105 - € 0,4559 Demander le délai de livraison ici
21.2 mm
0.8 mm
19.0 mm
19.0 mm
25.0 mm
€ 0,2187 - € 0,2485 Demander le délai de livraison ici
21.2 mm
7.9 mm
26.8 mm
19.0 mm
1.6 mm
28.2 mm
€ 0,2515 - € 0,2858 Demander le délai de livraison ici
28.7 mm
9.5 mm
34.3 mm
25.1 mm
2.0 mm
34.3 mm
€ 0,2642 - € 0,3025 Demander le délai de livraison ici
10.2 mm
4.7 mm
10.2 mm
5.6 mm
2.0 mm
10.7 mm
€ 0,136 - € 0,176 Demander le délai de livraison ici
7.4 mm
4.7 mm
12.0 mm
4.7 mm
1.5 mm
8.5 mm
€ 0,2741 - € 0,3153 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
4.7 mm
19.5 mm
4.8 mm
1.6 mm
8.0 mm
€ 0,2642 - € 0,3025 Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
4.8 mm
12.0 mm
12.0 mm
1.8 mm
18.1 mm
€ 0,2515 - € 0,2858 Demander le délai de livraison ici
28.7 mm
4.7 mm
34.3 mm
25.1 mm
2.0 mm
34.4 mm
€ 0,1974 - € 0,2272 Demander le délai de livraison ici
6.8 mm
8.0 mm
18.0 mm
3.0 mm
2.6 mm
5.6 mm
€ 0,2116 - € 0,2414 Demander le délai de livraison ici
10.2 mm
5.7 mm
10.2 mm
5.7 mm
1.6 mm
9.3 mm
€ 0,2187 - € 0,2485 Demander le délai de livraison ici
21.2 mm
6.3 mm
26.8 mm
19.0 mm
2.0 mm
28.2 mm
€ 0,1974 - € 0,2272 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
4.7 mm
19.5 mm
4.8 mm
1.6 mm
8.0 mm
€ 0,2116 - € 0,2414 Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
4.8 mm
12.0 mm
12.0 mm
1.8 mm
18.1 mm
€ 0,2116 - € 0,2414 Demander le délai de livraison ici
10.2 mm
4.7 mm
10.2 mm
5.6 mm
2.0 mm
10.7 mm
€ 0,2642 - € 0,3011 Demander le délai de livraison ici
19.1 mm
4.7 mm
23.6 mm
21.6 mm
28.5 mm
€ 0,1037 - € 0,1255 Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
26.7 mm
35.0 mm
€ 0,2187 - € 0,2485 Demander le délai de livraison ici
28.7 mm
9.5 mm
34.3 mm
25.1 mm
2.0 mm
34.3 mm
€ 0,0974 - € 0,1177 Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
4.8 mm
11.2 mm
4.8 mm
2.0 mm
10.7 mm
€ 0,2187 - € 0,2485 Demander le délai de livraison ici
28.7 mm
7.8 mm
34.3 mm
25.1 mm
2.0 mm
34.4 mm
  • sur 6
Passe-fil À enfoncer 19.0 mm 21.2 mm PA

10111666

Gamme de prix
€ 0,2485 - € 0,2187

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Rond
  • Ø de trou compatible
    9.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
Passe-fil Adhésif 19.0 mm 21.2 mm PA

10111628

Gamme de prix
€ 0,4559 - € 0,4105

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Rond
  • Ø de trou compatible
    0.8 mm
  • Profondeur
    6.9 mm
Passe-fil À enfoncer 19.0 mm 21.2 mm PA

10111543

Gamme de prix
€ 0,2485 - € 0,2187

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Rond
  • Ø de trou compatible
    7.9 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
Passe-fil À enfoncer 25.1 mm 28.7 mm PA

10111703

Gamme de prix
€ 0,2858 - € 0,2515

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Rond
  • Ø de trou compatible
    9.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
Passe-fil Tête de flèche, à ailettes 5.6 mm 10.2 mm PA

10037331

Gamme de prix
€ 0,3025 - € 0,2642

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Tête de flèche, à ailettes
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
Passe-fil À enfoncer 4.7 mm 7.4 mm PA

10126370

Gamme de prix
€ 0,176 - € 0,136

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.5 - 1.5 mm
Passe-fil À enfoncer 4.8 mm 10.0 mm PA

10037508

Gamme de prix
€ 0,3153 - € 0,2741

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.5 - 1.6 mm
Passe-fil Tête de flèche, à ailettes 12.0 mm 12.0 mm PA

10037379

Gamme de prix
€ 0,3025 - € 0,2642

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Tête de flèche, à ailettes
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.6 - 1.8 mm
Passe-fil À enfoncer 25.1 mm 28.7 mm PA

10111598

Gamme de prix
€ 0,2858 - € 0,2515

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Rond
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
Passe-fil Tête de flèche, à ailettes 3.0 mm 6.8 mm PA

10037515

Gamme de prix
€ 0,2272 - € 0,1974

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Tête de flèche, à ailettes
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Ø de trou compatible
    8.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 2.6 mm
Passe-fil Tête de flèche, à ailettes 5.7 mm 10.2 mm PA

10037386

Gamme de prix
€ 0,2414 - € 0,2116

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Tête de flèche, à ailettes
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Ø de trou compatible
    5.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
Passe-fil À enfoncer 19.0 mm 21.2 mm PA

10111529

Gamme de prix
€ 0,2485 - € 0,2187

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Rond
  • Ø de trou compatible
    6.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
Passe-fil Tête de flèche, à ailettes 4.8 mm 10.0 mm PA

10037492

Gamme de prix
€ 0,2272 - € 0,1974

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Tête de flèche, à ailettes
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.5 - 1.6 mm
Passe-fil Tête de flèche, à ailettes 12.0 mm 12.0 mm PA

10037362

Gamme de prix
€ 0,2414 - € 0,2116

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Tête de flèche, à ailettes
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.6 - 1.8 mm
Passe-fil Tête de flèche, à ailettes 5.6 mm 10.2 mm PA

10037324

Gamme de prix
€ 0,2414 - € 0,2116

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Tête de flèche, à ailettes
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
Passe-fil À enfoncer 21.6 mm 19.1 mm PA

10038161

Gamme de prix
€ 0,3011 - € 0,2642

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
  • Profondeur
    5.6 mm
Passe-fil À enfoncer 26.7 mm 11.1 mm PA

10037300

Gamme de prix
€ 0,1255 - € 0,1037

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
  • Profondeur
    5.6 mm
Passe-fil À enfoncer 25.1 mm 28.7 mm PA

10111697

Gamme de prix
€ 0,2485 - € 0,2187

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Rond
  • Ø de trou compatible
    9.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
Passe-fil À enfoncer 4.8 mm 6.4 mm PA

10037423

Gamme de prix
€ 0,1177 - € 0,0974

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
Passe-fil À enfoncer 25.1 mm 28.7 mm PA

10111567

Gamme de prix
€ 0,2485 - € 0,2187

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Rond
  • Ø de trou compatible
    7.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm