Menu Rechercher

Passe-câbles à clipser non verrouillable

En stock

Passe-câble non verrouillable fabriqué en nylon naturel 6/6. Le passe-câble regroupe et achemine les câbles en les tenant à l’écart des composants sensibles ou tranchants. Il permet également de maintenir les câbles et les fils ordonnés et d’éviter l’encombrement. Convient parfaitement aux applications électroniques.

Plusieurs choix de modèles avec différents styles de montage. Les options sont disponibles avec des coins lisses et arrondis, qui permettent d’éliminer les contraintes sur les fibres lors de leur insertion dans l’assemblage. Des versions à insertion latérale, offrant une faible hauteur lorsque l’espace est restreint, sont également incluses dans cette gamme. Des options de montage par trous borgnes ou à l’aide d’adhésif sont également disponibles dans cette gamme variée.

Ces passe-câbles conviennent à un large éventail de diamètres de câble et sont faciles à monter.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options de classement ignifuge UL94 HB, UL94 V0 et UL94 V2.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
107 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Ø de trou compatible Largeur de base Hauteur interne Épaisseur maximale des panneaux compatibles Longueur de la base Ajouter au panier
€ 0,1974 - € 0,2272 Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
20.1 mm
27.2 mm
€ 0,2968 - € 0,321 Demander le délai de livraison ici
5.6 mm
3.5 mm
12.7 mm
2.4 mm
1.6 mm
4.8 mm
€ 0,2741 - € 0,3153 Demander le délai de livraison ici
6.8 mm
8.0 mm
18.0 mm
3.0 mm
2.6 mm
5.6 mm
€ 0,2642 - € 0,3025 Demander le délai de livraison ici
10.2 mm
5.7 mm
10.2 mm
5.7 mm
1.6 mm
9.3 mm
€ 0,2515 - € 0,2858 Demander le délai de livraison ici
21.2 mm
6.3 mm
26.8 mm
19.0 mm
2.0 mm
28.2 mm
€ 0,1192 - € 0,1444 Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
18.8 mm
27.2 mm
€ 0,1974 - € 0,2272 Demander le délai de livraison ici
5.6 mm
3.5 mm
12.7 mm
2.4 mm
1.6 mm
4.8 mm
€ 0,1974 - € 0,2272 Demander le délai de livraison ici
5.6 mm
3.5 mm
15.1 mm
4.2 mm
1.6 mm
6.7 mm
€ 0,2187 - € 0,2485 Demander le délai de livraison ici
28.7 mm
9.5 mm
34.3 mm
25.1 mm
2.0 mm
34.3 mm
€ 0,2187 - € 0,2485 Demander le délai de livraison ici
28.7 mm
4.7 mm
34.3 mm
25.1 mm
2.0 mm
34.4 mm
€ 0,2187 - € 0,2485 Demander le délai de livraison ici
28.7 mm
7.9 mm
34.3 mm
25.1 mm
1.6 mm
34.4 mm
€ 0,2329 - € 0,267 Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
9.5 mm
43.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
55.0 mm
€ 0,2678 - € 0,3071 Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
9.5 mm
43.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
55.0 mm
€ 0,2515 - € 0,2858 Demander le délai de livraison ici
21.2 mm
7.9 mm
26.8 mm
19.0 mm
1.6 mm
28.2 mm
€ 0,2329 - € 0,267 Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
9.5 mm
43.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
55.0 mm
€ 0,2515 - € 0,2858 Demander le délai de livraison ici
21.2 mm
9.5 mm
26.8 mm
19.0 mm
2.0 mm
28.2 mm
€ 0,2515 - € 0,2858 Demander le délai de livraison ici
28.7 mm
7.8 mm
34.3 mm
25.1 mm
2.0 mm
34.4 mm
€ 0,1192 - € 0,1444 Demander le délai de livraison ici
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
4.8 mm
1.6 mm
13.0 mm
€ 0,1192 - € 0,1444 Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
4.8 mm
13.2 mm
€ 0,1974 - € 0,2272 Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
11.2 mm
18.0 mm
  • sur 6
Passe-fil À enfoncer 20.1 mm 11.1 mm PA

10037799

Gamme de prix
€ 0,2272 - € 0,1974

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    7.9 mm
  • Profondeur
    5.6 mm
Passe-fil Tête de flèche, à ailettes 2.4 mm 5.6 mm PA

10037447

Gamme de prix
€ 0,321 - € 0,2968

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Tête de flèche, à ailettes
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Ø de trou compatible
    3.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.5 - 1.6 mm
Passe-fil À enfoncer 3.0 mm 6.8 mm PA

10037522

Gamme de prix
€ 0,3153 - € 0,2741

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Ø de trou compatible
    8.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 2.6 mm
Passe-fil À enfoncer 5.7 mm 10.2 mm PA

10037393

Gamme de prix
€ 0,3025 - € 0,2642

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Ø de trou compatible
    5.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
Passe-fil À enfoncer 19.0 mm 21.2 mm PA

10111536

Gamme de prix
€ 0,2858 - € 0,2515

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Rond
  • Ø de trou compatible
    6.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
Passe-fil À enfoncer 18.8 mm 11.1 mm PA

10037256

Gamme de prix
€ 0,1444 - € 0,1192

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
  • Profondeur
    5.6 mm
Passe-fil Tête de flèche, à ailettes 2.4 mm 5.6 mm PA

10037430

Gamme de prix
€ 0,2272 - € 0,1974

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Tête de flèche, à ailettes
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Ø de trou compatible
    3.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.5 - 1.6 mm
Passe-fil Tête de flèche, à ailettes 4.2 mm 5.6 mm PA

10037454

Gamme de prix
€ 0,2272 - € 0,1974

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Tête de flèche, à ailettes
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Ø de trou compatible
    3.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.5 - 1.6 mm
Passe-fil À enfoncer 25.1 mm 28.7 mm PA

10111680

Gamme de prix
€ 0,2485 - € 0,2187

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Rond
  • Ø de trou compatible
    9.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
Passe-fil À enfoncer 25.1 mm 28.7 mm PA

10111581

Gamme de prix
€ 0,2485 - € 0,2187

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Rond
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
Passe-fil À enfoncer 25.1 mm 28.7 mm PA

10111604

Gamme de prix
€ 0,2485 - € 0,2187

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Rond
  • Ø de trou compatible
    7.9 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
Passe-fil À enfoncer 44.0 mm 35.0 mm PA

10111710

Gamme de prix
€ 0,267 - € 0,2329

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Rond
  • Ø de trou compatible
    9.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
Passe-fil À enfoncer 44.0 mm 35.0 mm PA

10111734

Gamme de prix
€ 0,3071 - € 0,2678

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Rond
  • Ø de trou compatible
    9.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
Passe-fil À enfoncer 19.0 mm 21.2 mm PA

10111550

Gamme de prix
€ 0,2858 - € 0,2515

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Rond
  • Ø de trou compatible
    7.9 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
Passe-fil À enfoncer 44.0 mm 35.0 mm PA

10111727

Gamme de prix
€ 0,267 - € 0,2329

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Rond
  • Ø de trou compatible
    9.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
Passe-fil À enfoncer 19.0 mm 21.2 mm PA

10111673

Gamme de prix
€ 0,2858 - € 0,2515

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Rond
  • Ø de trou compatible
    9.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
Passe-fil À enfoncer 25.1 mm 28.7 mm PA

10111574

Gamme de prix
€ 0,2858 - € 0,2515

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Rond
  • Ø de trou compatible
    7.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
Passe-fil Quart de tour 4.8 mm 11.3 mm PA

10037676

Gamme de prix
€ 0,1444 - € 0,1192

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Quart de tour
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    5.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
Passe-fil À enfoncer 4.8 mm 11.1 mm PA

10037201

Gamme de prix
€ 0,1444 - € 0,1192

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
  • Profondeur
    5.6 mm
Passe-fil À enfoncer 11.2 mm 11.1 mm PA

10037775

Gamme de prix
€ 0,2272 - € 0,1974

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    7.9 mm
  • Profondeur
    5.6 mm