Menu Rechercher

Passe-câbles à clipser non verrouillable

En stock

Passe-câble non verrouillable fabriqué en nylon naturel 6/6. Le passe-câble regroupe et achemine les câbles en les tenant à l’écart des composants sensibles ou tranchants. Il permet également de maintenir les câbles et les fils ordonnés et d’éviter l’encombrement. Convient parfaitement aux applications électroniques.

Plusieurs choix de modèles avec différents styles de montage. Les options sont disponibles avec des coins lisses et arrondis, qui permettent d’éliminer les contraintes sur les fibres lors de leur insertion dans l’assemblage. Des versions à insertion latérale, offrant une faible hauteur lorsque l’espace est restreint, sont également incluses dans cette gamme. Des options de montage par trous borgnes ou à l’aide d’adhésif sont également disponibles dans cette gamme variée.

Ces passe-câbles conviennent à un large éventail de diamètres de câble et sont faciles à monter.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options de classement ignifuge UL94 HB, UL94 V0 et UL94 V2.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
107 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Ø de trou compatible Largeur de base Hauteur interne Épaisseur maximale des panneaux compatibles Longueur de la base Ajouter au panier
€ 0,2515 - € 0,2858 Demander le délai de livraison ici
28.7 mm
7.8 mm
34.3 mm
25.1 mm
2.0 mm
34.4 mm
€ 0,4801 - € 0,5213 Demander le délai de livraison ici
28.7 mm
0.8 mm
19.0 mm
25.1 mm
25.0 mm
€ 0,774 - € 0,774 Demander le délai de livraison ici
10.2 mm
10.2 mm
9.5 mm
5.6 mm
15.9 mm
€ 0,2521 - € 0,3113 Demander le délai de livraison ici
11.8 mm
5.8 mm
12.1 mm
6.5 mm
25.4 mm
€ 0,3039 - € 0,3295 Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
4.3 mm
11.4 mm
€ 0,3039 - € 0,3295 Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
9.1 mm
16.3 mm
€ 0,4079 - € 0,4079 Demander le délai de livraison ici
22.5 mm
6.4 mm
37.3 mm
18.5 mm
34.3 mm
  • sur 6
Passe-fil À enfoncer 25.1 mm 28.7 mm PA

10111574

Gamme de prix
€ 0,2858 - € 0,2515

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Passe-fil Adhésif 25.1 mm 28.7 mm PA

10111659

Gamme de prix
€ 0,5213 - € 0,4801

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Passe-fil Adhésif 5.6 mm 10.2 mm PA

10037409

Gamme de prix
€ 0,774 - € 0,774

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Passe-fil Adhésif 6.5 mm 11.8 mm PA

10037744

Gamme de prix
€ 0,3113 - € 0,2521

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Passe-fil Rivet/Vis 4.3 mm 11.1 mm PA

10037539

Gamme de prix
€ 0,3295 - € 0,3039

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Passe-fil Rivet/Vis 9.1 mm 11.1 mm PA

10037553

Gamme de prix
€ 0,3295 - € 0,3039

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Passe-fil À enfoncer 18.5 mm 22.5 mm PA

10363140

Gamme de prix
€ 0,4079 - € 0,4079

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques