Passe-fils ouverts standard avec une conception à enfoncer facilement qui leur permet de se verrouiller en place à des épaisseurs de panneau courantes. La conception fendue leur permet d'être assemblés dans des trous qui contiennent déjà un faisceau.
Conception pour la protection de fils, câbles, gaines et autres articles aux géométries difficiles des bords irréguliers, tranchants et sans finition sur la tôle. Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation - il suffit d'appliquer une pression du doigt.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur panneau minimum | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Diamètre du trou de montage | Épaisseur panneau max. | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,3855 - € 0,3855 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
€ 0,4117 - € 0,4117 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
|
||
€ 0,2359 - € 0,3139 | Demander le délai de livraison ici |
|
1.248 in
31.7 mm
|
|
|
||
€ 0,3011 - € 0,3011 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
€ 0,336 - € 0,336 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.362 in
9.2 mm
|
|
|
||
€ 0,1116 - € 0,4539 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
|
||
€ 0,467 - € 0,467 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.681 in
17.3 mm
|
|
|
||
€ 0,2051 - € 0,2533 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.26 in
6.6 mm
|
|
|
||
€ 0,336 - € 0,336 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
€ 0,3855 - € 0,3855 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
|
||
€ 0,3855 - € 0,3855 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
€ 0,3755 - € 0,4544 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
|
||
€ 0,2011 - € 0,2945 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
|
||
€ 0,176 - € 0,3026 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.803 in
20.4 mm
|
|
|
||
€ 0,2216 - € 0,3245 | Demander le délai de livraison ici |
|
1.047 in
26.6 mm
|
|
|
||
€ 0,1906 - € 0,3899 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.902 in
22.9 mm
|
|
|
||
€ 0,742 - € 0,742 | 275 En stock |
|
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
||
€ 0,2088 - € 0,2578 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
||
€ 0,4117 - € 0,4117 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
|
||
€ 0,2579 - € 0,3433 | Demander le délai de livraison ici |
|
1.169 in
29.7 mm
|
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer