Menu Rechercher

Passe-fil à membrane - Montage sur trou

En stock

Adaptés à des applications où l’espace est limité et où la polyvalence et l’aspect sont importants. Installation simple et rapide sans outillage. Étanches à la poussière et montage simple. Adaptés aux trous non filetés.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
31 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de trou de panneau compatible Diamètre d'insert Ajouter au panier
€ 1,1598 - € 1,5776 Demander le délai de livraison ici
25.5 mm
5.0 mm
€ 0,4292 - € 0,5834 Demander le délai de livraison ici
27.5 mm
5.0 mm
€ 1,0446 - € 1,4229 Demander le délai de livraison ici
39.5 mm
11.0 mm
€ 1,2692 - € 1,4837 Demander le délai de livraison ici
€ 0,5802 - € 0,6802 Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
12.0 mm
€ 0,323 - € 0,4394 Demander le délai de livraison ici
23.5 mm
4.0 mm
€ 0,4292 - € 0,5834 Demander le délai de livraison ici
27.5 mm
5.0 mm
€ 0,323 - € 0,4394 Demander le délai de livraison ici
23.5 mm
4.0 mm
€ 0,4292 - € 0,5834 Demander le délai de livraison ici
27.5 mm
5.0 mm
€ 1,0446 - € 1,4229 Demander le délai de livraison ici
39.5 mm
11.0 mm
€ 0,8373 - € 0,8373 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
20.0 mm
€ 1,1888 - € 1,6171 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
5.0 mm
€ 0,7742 - € 0,9049 Demander le délai de livraison ici
20.7 mm
19.8 mm
€ 0,9972 - € 1,355 8650 En stock
20.0 mm
4.0 mm
€ 0,9972 - € 1,355 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
4.0 mm
€ 1,0446 - € 1,4229 Demander le délai de livraison ici
39.5 mm
11.0 mm
€ 0,6241 - € 0,8496 Demander le délai de livraison ici
32.5 mm
7.0 mm
€ 0,6241 - € 0,8496 Demander le délai de livraison ici
32.5 mm
7.0 mm
€ 0,323 - € 0,4394 Demander le délai de livraison ici
23.5 mm
4.0 mm
€ 0,7742 - € 0,9049 Demander le délai de livraison ici
  • sur 2
Passe-fil à membrane M25 TPE Blanc

10355435

Gamme de prix
€ 1,5776 - € 1,1598

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    25.5 mm
  • Diamètre d'insert
    5.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Blanc
  • Filetage
    M25
Passe-fil à membrane 27.5 mm M20 TPE Blanc

10368107

Gamme de prix
€ 0,5834 - € 0,4292

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    27.5 mm
  • Diamètre d'insert
    5.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Blanc
  • Filetage
    M20
Passe-fil à membrane 39.5 mm M32 TPE Noir

10368183

Gamme de prix
€ 1,4229 - € 1,0446

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    39.5 mm
  • Diamètre d'insert
    11.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M32
Passe-fil 1.0 mm 25.0 mm PE ; TPE Gris

10277027

Gamme de prix
€ 1,4837 - € 1,2692

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyéthylène ; élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M32
  • Hauteur totale
    11.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Passe-fil 1.0 mm 9.0 mm TPE ; PP Gris

10276952

Gamme de prix
€ 0,6802 - € 0,5802

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    12.0 mm
  • Diamètre d'insert
    12.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique ; polypropylène
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M16 x 1.5
Passe-fil à membrane 23.5 mm M16 TPE Noir

10368091

Gamme de prix
€ 0,4394 - € 0,323

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    23.5 mm
  • Diamètre d'insert
    4.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M16
Passe-fil à membrane 27.5 mm M20 TPE Gris clair

10368114

Gamme de prix
€ 0,5834 - € 0,4292

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    27.5 mm
  • Diamètre d'insert
    5.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Gris clair
  • Filetage
    M20
Passe-fil à membrane 23.5 mm M16 TPE Gris clair

10368084

Gamme de prix
€ 0,4394 - € 0,323

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    23.5 mm
  • Diamètre d'insert
    4.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Gris clair
  • Filetage
    M16
Passe-fil à membrane 27.5 mm M20 TPE Noir

10368121

Gamme de prix
€ 0,5834 - € 0,4292

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    27.5 mm
  • Diamètre d'insert
    5.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M20
Passe-fil à membrane 39.5 mm M32 TPE Gris clair

10368176

Gamme de prix
€ 1,4229 - € 1,0446

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    39.5 mm
  • Diamètre d'insert
    11.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Gris clair
  • Filetage
    M32
Passe-fil 1.0 mm 13.0 mm TPE ; PP Gris

10276969

Gamme de prix
€ 0,8373 - € 0,8373

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    20.0 mm
  • Diamètre d'insert
    20.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique ; polypropylène
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M20 x 1.5
Passe-fil à membrane 36.0 mm M25 PA ; TPE Noir

10225332

Gamme de prix
€ 1,6171 - € 1,1888

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    25.0 mm
  • Diamètre d'insert
    5.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M25
Passe-fil à membrane 33.0 mm Non Threaded PA ; TPE Gris

10277034

Gamme de prix
€ 0,9049 - € 0,7742

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    20.7 mm
  • Diamètre d'insert
    19.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    Non Threaded
Passe-fil à membrane M20 PA ; TPE Noir

10225301

Gamme de prix
€ 1,355 - € 0,9972

Niveaux de stock
8650 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    20.0 mm
  • Diamètre d'insert
    4.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M20
Passe-fil à membrane 30.0 mm M20 PA ; TPE Gris

10225295

Gamme de prix
€ 1,355 - € 0,9972

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    20.0 mm
  • Diamètre d'insert
    4.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M20
Passe-fil à membrane 39.5 mm M32 TPE Blanc

10368169

Gamme de prix
€ 1,4229 - € 1,0446

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    39.5 mm
  • Diamètre d'insert
    11.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Blanc
  • Filetage
    M32
Passe-fil à membrane 32.5 mm M25 TPE Gris clair

10368145

Gamme de prix
€ 0,8496 - € 0,6241

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    32.5 mm
  • Diamètre d'insert
    7.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Gris clair
  • Filetage
    M25
Passe-fil à membrane 32.5 mm M25 TPE Noir

10368152

Gamme de prix
€ 0,8496 - € 0,6241

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    32.5 mm
  • Diamètre d'insert
    7.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M25
Passe-fil à membrane 23.5 mm M16 TPE Blanc

10368077

Gamme de prix
€ 0,4394 - € 0,323

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    23.5 mm
  • Diamètre d'insert
    4.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Blanc
  • Filetage
    M16
Passe-fil 1.0 mm 18.0 mm PE ; TPE Gris

10277010

Gamme de prix
€ 0,9049 - € 0,7742

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyéthylène ; élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M25
  • Hauteur totale
    11.0 mm
  • Code produit
    3926909790