Menu Rechercher

Passe-fil modulable

En stock

Le passe-fil modulable peut être coupé selon vos exigences spécifiques, et peut s'adapter à diverses sections de câbles. Ils protègent les câbles passant à travers des panneaux et agissent en tant que bouchon d'obturation jusqu'à ce qu'ils soient coupés.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
3 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø trou Plage de diamètres de câbles compatibles Ajouter au panier
€ 0,2342 - € 0,5732 Demander le délai de livraison ici
26.0 mm
€ 0,1658 - € 0,4103 Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
€ 0,2167 - € 0,5339 100 En stock
21.0 mm
Passe-fil modulable 10.0 mm 22.0 mm (Ø) Noir

10376874

Gamme de prix
€ 0,5732 - € 0,2342

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Ø trou
    26.0 mm
  • Hauteur totale
    29.5 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Passe-fil modulable 5.0 mm 9.0 mm (Ø) Noir

10376850

Gamme de prix
€ 0,4103 - € 0,1658

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Ø trou
    12.7 mm
  • Hauteur totale
    32.5 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Passe-fil modulable 5.0 mm 17.0 mm (Ø) Noir

10376867

Gamme de prix
€ 0,5339 - € 0,2167

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Ø trou
    21.0 mm
  • Hauteur totale
    27.5 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0