Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les passe-fils à installation rapide disposent d'un bord biseauté qui permet une installation plus rapide, nécessitant une pression que d'un côté pour les monter sur un panneau. Idéaux lorsque l'accès à l'autre côté du panneau est limité.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Diamètre intérieur | Épaisseur panneau | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,5457 - € 0,6577 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
€ 0,7764 - € 0,7764 | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 0,2822 - € 0,5683 | Demander le délai de livraison ici |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,0986 - € 0,2037 | Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,1731 - € 0,3483 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,1059 - € 0,2224 | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,123 - € 0,2471 | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 0,371 - € 0,7455 | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,329 - € 0,4046 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
€ 0,1282 - € 0,2693 | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 0,1912 - € 0,1912 | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 0,3273 - € 0,3273 | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 0,1845 - € 0,2232 | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,2167 - € 0,2167 | Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 0,123 - € 0,2471 | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,3273 - € 0,3273 | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,142 - € 0,285 | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 0,2633 - € 0,2633 | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 0,2633 - € 0,2633 | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,123 - € 0,2471 | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer