Menu Rechercher

Passe-fil pour ouverture - passe-fil à montage rapide

En stock

Les passe-fils à installation rapide disposent d'un bord biseauté qui permet une installation plus rapide, nécessitant une pression que d'un côté pour les monter sur un panneau. Idéaux lorsque l'accès à l'autre côté du panneau est limité.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
53 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Diamètre intérieur Épaisseur panneau Ajouter au panier
€ 0,104 - € 0,2086 35830 En stock
12.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
€ 0,515 - € 0,515 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
7.0 mm
5.9 mm
€ 0,2211 - € 0,4399 Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
18.0 mm
1.5 mm
€ 0,5659 - € 0,918 Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
11.0 mm
1.6 mm
€ 0,1527 - € 0,3055 22000 En stock
16.0 mm
12.0 mm
1.5 mm
€ 0,2211 - € 0,4399 Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
18.0 mm
3.0 mm
€ 0,0726 - € 0,1564 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
€ 0,1353 - € 0,285 Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
14.0 mm
2.0 mm
€ 0,1469 - € 0,1906 Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
8.0 mm
1.5 mm
10091173 € 0,2822 - € 0,5683 Demander le délai de livraison ici
26.0 mm
22.0 mm
3.0 mm
€ 0,6081 - € 0,6081 Demander le délai de livraison ici
26.0 mm
22.0 mm
3.0 mm
€ 0,5179 - € 0,6445 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
7.0 mm
5.9 mm
€ 0,611 - € 0,9922 Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
11.0 mm
4.0 mm
  • sur 3
Passe-fils à montage rapide 8.0 mm 12.0 mm 2.0 mm

10091012

Gamme de prix
€ 0,2086 - € 0,104

Niveaux de stock
35830 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    Passe-fils à montage rapide
  • Ø de trou compatible
    12.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
Passe-fil 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

10118115

Gamme de prix
€ 0,515 - € 0,515

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Type
    Passe-fils à montage rapide
  • Ø de trou compatible
    10.0 mm
  • Diamètre intérieur
    7.0 mm
Passe-fils à montage rapide 18.0 mm 22.0 mm 1.5 mm

10090961

Gamme de prix
€ 0,4399 - € 0,2211

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    Passe-fils à montage rapide
  • Ø de trou compatible
    22.0 mm
  • Diamètre intérieur
    18.0 mm
Passe-fil 11.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 1.6 mm

10325384

Gamme de prix
€ 0,918 - € 0,5659

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    Passe-fils à montage rapide
  • Diamètre du corps
    14.0 mm
  • Longueur du corps
    1.6 mm
Passe-fils à montage rapide 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

10090930

Gamme de prix
€ 0,3055 - € 0,1527

Niveaux de stock
22000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    Passe-fils à montage rapide
  • Ø de trou compatible
    16.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.0 mm
Passe-fils à montage rapide 18.0 mm 22.0 mm 3.0 mm

10091166

Gamme de prix
€ 0,4399 - € 0,2211

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    Passe-fils à montage rapide
  • Ø de trou compatible
    22.0 mm
  • Diamètre intérieur
    18.0 mm
Passe-fils à montage rapide 6.0 mm 10.0 mm 3.0 mm

10091098

Gamme de prix
€ 0,1564 - € 0,0726

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    Passe-fils à montage rapide
  • Ø de trou compatible
    10.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
Passe-fils à montage rapide 14.0 mm 18.0 mm 2.0 mm

10091043

Gamme de prix
€ 0,285 - € 0,1353

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    Passe-fils à montage rapide
  • Ø de trou compatible
    18.0 mm
  • Diamètre intérieur
    14.0 mm
Passe-fil 8.0 mm 11.5 mm 15.0 mm 1.5 mm

10118122

Gamme de prix
€ 0,1906 - € 0,1469

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    Passe-fils à montage rapide
  • Ø de trou compatible
    11.5 mm
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
Passe-fils à montage rapide 22.0 mm 26.0 mm 3.0 mm

10091173

Gamme de prix
€ 0,5683 - € 0,2822

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    Passe-fils à montage rapide
  • Ø de trou compatible
    26.0 mm
  • Diamètre intérieur
    22.0 mm
Passe-fils à montage rapide 22.0 mm 26.0 mm 29.5 mm 3.0 mm

10316535

Gamme de prix
€ 0,6081 - € 0,6081

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Type
    Passe-fils à montage rapide
  • Ø de trou compatible
    26.0 mm
  • Diamètre intérieur
    22.0 mm
Grommet 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

20019198

Gamme de prix
€ 0,6445 - € 0,5179

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    Passe-fils à montage rapide
  • Diamètre du corps
    13.5 mm
  • Longueur du corps
    9.7 mm
Grommet 11.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

20019204

Gamme de prix
€ 0,9922 - € 0,611

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    Passe-fils à montage rapide
  • Diamètre du corps
    14.0 mm
  • Longueur du corps
    1.6 mm