Menu Rechercher

Passe-fils à visser

En cours de production

Les œillets à vis offrent une fixation rapide et sûre des panneaux ou CI. Disponibles en trois types : standard, tige repliable et étanche.

Séries: SR2762

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
61 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille vis Épaisseur tête Ø tête Ø trou Plage d'épaisseur panneau Ajouter au panier
€ 0,1485 - € 0,1834 Demander le délai de livraison ici
€ 0,2618 - € 0,3579 Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
€ 0,2662 - € 0,3637 Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
12.4 mm
8.0 mm
€ 0,32 - € 0,387 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
€ 0,1485 - € 0,1834 Demander le délai de livraison ici
€ 0,1485 - € 0,1834 Demander le délai de livraison ici
€ 0,1485 - € 0,1834 Demander le délai de livraison ici
€ 0,1485 - € 0,1834 Demander le délai de livraison ici
€ 0,1485 - € 0,1834 Demander le délai de livraison ici
€ 0,1485 - € 0,1834 Demander le délai de livraison ici
€ 0,1485 - € 0,1834 Demander le délai de livraison ici
€ 0,0925 - € 0,1156 Demander le délai de livraison ici
1.9 mm
€ 0,0596 - € 0,0745 Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
€ 0,0505 - € 0,0758 Demander le délai de livraison ici
1.3 mm
€ 0,0596 - € 0,0745 Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
€ 0,0505 - € 0,0758 Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
€ 0,0505 - € 0,0758 Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
€ 0,2104 - € 0,3164 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
€ 0,0596 - € 0,0745 Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
€ 0,0866 - € 0,1049 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
  • sur 4
Entretoise à visser 3.2 mm (L) Nylon

10154250

Gamme de prix
€ 0,1834 - € 0,1485

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.6 mm
  • Longueur totale
    14.3 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme de tête
    Carré
Cheville #8 0.8 mm (L) Nylon

10036013

Gamme de prix
€ 0,3579 - € 0,2618

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    8.0 mm
  • Longueur totale
    20.1 mm
  • Ø tête
    12.4 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Cheville #8 3.2 mm (L) Nylon

10036020

Gamme de prix
€ 0,3637 - € 0,2662

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    8.0 mm
  • Longueur totale
    22.5 mm
  • Ø tête
    12.4 mm
  • Épaisseur tête
    3.2 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Cheville #8 4.8 mm (L) Nylon

10036037

Gamme de prix
€ 0,387 - € 0,32

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    8.0 mm
  • Longueur totale
    24.1 mm
  • Ø tête
    12.4 mm
  • Épaisseur tête
    4.8 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Entretoise à visser 0.8 mm (L) Nylon

10154236

Gamme de prix
€ 0,1834 - € 0,1485

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.6 mm
  • Longueur totale
    11.9 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme de tête
    Carré
Entretoise à visser 1.6 mm (L) Nylon

10154243

Gamme de prix
€ 0,1834 - € 0,1485

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.6 mm
  • Longueur totale
    12.7 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme de tête
    Carré
Entretoise à visser 8.0 mm (L) Nylon

10154281

Gamme de prix
€ 0,1834 - € 0,1485

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.6 mm
  • Longueur totale
    19.1 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme de tête
    Carré
Entretoise à visser 11.1 mm (L) Nylon

10154298

Gamme de prix
€ 0,1834 - € 0,1485

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.6 mm
  • Longueur totale
    22.2 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme de tête
    Carré
Entretoise à visser 12.7 mm (L) Nylon

10154304

Gamme de prix
€ 0,1834 - € 0,1485

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.6 mm
  • Longueur totale
    23.8 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme de tête
    Carré
Entretoise à visser 6.4 mm (L) Nylon

10154274

Gamme de prix
€ 0,1834 - € 0,1485

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.6 mm
  • Longueur totale
    17.5 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme de tête
    Carré
Entretoise à visser 4.8 mm (L) Nylon

10154267

Gamme de prix
€ 0,1834 - € 0,1485

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.6 mm
  • Longueur totale
    15.9 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme de tête
    Carré
Écrou pour tôle 0.335 - 0.340 in 1.6 mm 3.2 mm PA

10307588

Gamme de prix
€ 0,1156 - € 0,0925

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.9 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme de tête
    Carré
Écrou pour tôle 0.173 - 0.178 in 0.8 mm 2.0 mm PA

10307380

Gamme de prix
€ 0,0745 - € 0,0596

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    6.4 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme de tête
    Carré
Écrou pour tôle 0.173 - 0.178 in 0.8 mm 2.0 mm PA

10307533

Gamme de prix
€ 0,0758 - € 0,0505

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme de tête
    Carré
Écrou pour tôle 0.370 - 0.445 in 1.6 mm 3.0 mm PA

10307663

Gamme de prix
€ 0,0745 - € 0,0596

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme de tête
    Carré
Écrou pour tôle 0.270 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm PA

10307540

Gamme de prix
€ 0,0758 - € 0,0505

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    10.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme de tête
    Carré
Écrou pour tôle 0.370 - 0.375 in 3.2 mm 6.4 mm PA

10307694

Gamme de prix
€ 0,0758 - € 0,0505

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme de tête
    Carré
Écrou pour tôle 0.312 - 0.325 in 4.3 mm PA

10307748

Gamme de prix
€ 0,3164 - € 0,2104

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme de tête
    Carré
Écrou pour tôle 0.375 - 0.390 in 9.5 mm 9.9 mm PA

10307458

Gamme de prix
€ 0,0745 - € 0,0596

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme de tête
    Carré
Écrou pour tôle 0.305 - 0.315 in 0.8 mm 4.4 mm PA

10307502

Gamme de prix
€ 0,1049 - € 0,0866

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    11.9 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme de tête
    Carré