Les œillets à vis offrent une fixation rapide et sûre des panneaux ou CI. Disponibles en trois types : standard, tige repliable et étanche.
Séries: SR2762
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Taille vis | Épaisseur tête | Ø tête | Ø trou | Plage d'épaisseur panneau | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0971 - € 0,1199 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
€ 0,0885 - € 0,1072 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
|
|
||
€ 0,1522 - € 0,1842 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
|
||
€ 0,0914 - € 0,1371 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
|
||
€ 0,1066 - € 0,1596 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
|
|
||
€ 0,1091 - € 0,1638 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
€ 0,087 - € 0,1305 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
€ 0,1142 - € 0,1257 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
|
|
||
€ 0,0505 - € 0,0758 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
€ 0,0687 - € 0,0831 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
€ 0,0899 - € 0,1124 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
|
|
||
€ 0,0769 - € 0,1155 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.043 in
1.1 mm
|
|
|
|
||
€ 0,0678 - € 0,082 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
|
|
||
€ 0,0771 - € 0,0953 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
|
||
€ 0,0892 - € 0,1339 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
€ 0,0505 - € 0,0758 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
€ 0,1166 - € 0,1411 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
|
|
||
€ 0,0596 - € 0,0745 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
€ 0,0849 - € 0,1244 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
€ 0,0676 - € 0,0818 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer