Menu Rechercher

Passe-fils à visser

En cours de production

Les œillets à vis offrent une fixation rapide et sûre des panneaux ou CI. Disponibles en trois types : standard, tige repliable et étanche.

Séries: SR2762

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
61 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille vis Épaisseur tête Ø tête Ø trou Plage d'épaisseur panneau Ajouter au panier
€ 0,0956 - € 0,144 Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
€ 0,0843 - € 0,1265 Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
€ 0,0505 - € 0,0758 Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
€ 0,0505 - € 0,0758 Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
€ 0,0875 - € 0,1168 Demander le délai de livraison ici
2.4 mm
€ 0,0844 - € 0,1267 Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
€ 0,0505 - € 0,0758 Demander le délai de livraison ici
0.9 mm
€ 0,116 - € 0,1276 Demander le délai de livraison ici
2.4 mm
€ 0,0505 - € 0,0758 Demander le délai de livraison ici
1.4 mm
€ 0,0596 - € 0,0745 Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
€ 0,0656 - € 0,0986 Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
€ 0,057 - € 0,0704 Demander le délai de livraison ici
3.6 mm
€ 0,0505 - € 0,0758 Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
€ 0,0627 - € 0,094 Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
€ 0,0505 - € 0,0758 Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
€ 0,0642 - € 0,0964 Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
€ 0,0596 - € 0,0745 Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
€ 0,0596 - € 0,0745 Demander le délai de livraison ici
2.1 mm
€ 0,096 - € 0,144 Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
€ 0,1029 - € 0,1271 Demander le délai de livraison ici
1.4 mm
  • sur 4
Écrou pour tôle 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm PA

10307281

Gamme de prix
€ 0,144 - € 0,0956

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    6.4 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme de tête
    Carré
Écrou pour tôle 0.330 - 0.330 in 0.8 mm 3.2 mm PA

10307519

Gamme de prix
€ 0,1265 - € 0,0843

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    12.8 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme de tête
    Carré
Écrou pour tôle 0.260 - 0.270 in 2.4 mm 4.8 mm PA

10307632

Gamme de prix
€ 0,0758 - € 0,0505

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    10.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme de tête
    Carré
Écrou pour tôle 0.305 - 0.310 in 3.2 mm 3.4 mm PA

10307434

Gamme de prix
€ 0,0758 - € 0,0505

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme de tête
    Carré
Écrou pour tôle 0.250 - 0.260 in 0.8 mm 2.9 mm PA

10307298

Gamme de prix
€ 0,1168 - € 0,0875

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    11.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme de tête
    Carré
Écrou pour tôle 0.250 - 0.270 in 0.8 mm 3.9 mm PA

10307397

Gamme de prix
€ 0,1267 - € 0,0844

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme de tête
    Carré
Écrou pour tôle 0.200 - 0.270 in 0.8 mm 4.0 mm PA

10307618

Gamme de prix
€ 0,0758 - € 0,0505

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    0.9 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme de tête
    Carré
  • Code produit
    3926909790
Écrou pour tôle 0.330 - 0.365 in 0.8 mm 2.4 mm PA

10307724

Gamme de prix
€ 0,1276 - € 0,116

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    12.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme de tête
    Carré
Écrou pour tôle 0.275 - 0.280 in 1.6 mm 3.0 mm PA

10307625

Gamme de prix
€ 0,0758 - € 0,0505

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.9 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme de tête
    Carré
Écrou pour tôle 0.303 - 0.303 in 0.8 mm 3.7 mm PA

10307472

Gamme de prix
€ 0,0745 - € 0,0596

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    11.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme de tête
    Carré
Écrou pour tôle 0.370 - 0.375 in 0.8 mm 2.5 mm PA

10307526

Gamme de prix
€ 0,0986 - € 0,0656

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    15.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme de tête
    Carré
Écrou pour tôle 0.410 - 0.410 in 0.8 mm 1.6 mm PA

10307687

Gamme de prix
€ 0,0704 - € 0,057

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.6 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme de tête
    Carré
Écrou pour tôle 0.250 - 0.250 in 2.4 mm 7.0 mm PA

10307465

Gamme de prix
€ 0,0758 - € 0,0505

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme de tête
    Carré
Écrou pour tôle 0.245 - 0.255 in 0.8 mm 3.2 mm PA

10307359

Gamme de prix
€ 0,094 - € 0,0627

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme de tête
    Carré
Écrou pour tôle 0.370 - 0.375 in 1.6 mm 3.0 mm PA

10307670

Gamme de prix
€ 0,0758 - € 0,0505

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme de tête
    Carré
Écrou pour tôle 0.250 - 0.255 in 2.8 mm 3.2 mm PA

10307366

Gamme de prix
€ 0,0964 - € 0,0642

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme de tête
    Carré
Écrou pour tôle 0.275 - 0.280 in 1.0 mm 1.1 mm PA

10307441

Gamme de prix
€ 0,0745 - € 0,0596

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme de tête
    Carré
Écrou pour tôle 0.377 - 0.382 in 3.2 mm 3.3 mm PA

10307373

Gamme de prix
€ 0,0745 - € 0,0596

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    15.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme de tête
    Carré
Écrou pour tôle 0.245 - 0.250 in 1.2 mm 2.4 mm PA

10307571

Gamme de prix
€ 0,144 - € 0,096

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme de tête
    Carré
Écrou pour tôle 0.320 - 0.335 in 0.8 mm 5.9 mm PA

10307700

Gamme de prix
€ 0,1271 - € 0,1029

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    11.9 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme de tête
    Carré