Menu Rechercher

Passe-fils standard

En stock

Nous avons une large sélection de passe-fils ouverts standards qui sont disponibles dans un éventail de matières. La conception à clipser permet une installation facile et rapide. Le PVC noir aide à protéger les câbles et fils passant à travers des panneaux. Le caoutchouc thermoplastique noir est résistant à la plupart des huiles et des graisses et peut supporter des températures comprises entre -40C et +135C. Le TPE est une alternative plus verte au PVC qui est adaptée aux environnements difficiles grâce à une plage de température de fonctionnement plus large. C'est une matière très stable avec longue durée de vie. L'EPDM est une matière résistante à la chaleur pour utilisation dans des environnements de températures extrêmes, comprises entre -40C et +125C. Vous pouvez également être intéressé(e) par notre gamme de bouchons d'obturation, de colonnettes mâles et femelles et de rondelles plates.

Séries: SR1700

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
265 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø trou Diamètre intérieur Épaisseur panneau Ajouter au panier
€ 0,1498 - € 0,2697 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
16.0 mm
1.6 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
€ 0,1372 - € 0,2627 Demander le délai de livraison ici
12.5 mm
6.4 mm
1.6 mm
€ 0,1891 - € 0,3605 Demander le délai de livraison ici
17.5 mm
12.5 mm
1.6 mm
€ 0,1009 - € 0,1928 Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
6.4 mm
1.6 mm
€ 0,0961 - € 0,183 Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
4.8 mm
1.6 mm
€ 0,0665 - € 0,0781 Demander le délai de livraison ici
8 mm
4 mm
1 mm
€ 0,0714 - € 0,0841 12900 En stock
10 mm
6 mm
1.5 mm
€ 0,0515 - € 0,0615 Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
€ 0,0727 - € 0,0854 Demander le délai de livraison ici
10 mm
6 mm
2 mm
€ 0,0761 - € 0,0893 Demander le délai de livraison ici
10 mm
6 mm
3 mm
€ 0,0491 - € 0,0576 1000 En stock
8 mm
6 mm
2 mm
€ 0,256 - € 0,4919 Demander le délai de livraison ici
20.5 mm
16.0 mm
1.2 mm
€ 0,1105 - € 0,2108 Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
€ 0,0676 - € 0,0945 500 En stock
9.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
€ 1,0708 - € 1,0708 1590 En stock
50.0 mm
45.0 mm
1.6 mm
€ 0,2298 - € 0,2896 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
16.0 mm
1.6 mm
€ 0,1009 - € 0,1928 5400 En stock
9.5 mm
6.4 mm
2.4 mm
€ 0,1027 - € 0,1964 Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
8.0 mm
1.6 mm
  • sur 14
Passe-fil 16.0 mm 20.0 mm 24.0 mm 1.6 mm

10096048

Gamme de prix
€ 0,2697 - € 0,1498

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Type
    Passe-fils
  • Ø trou
    20.0 mm
  • Diamètre intérieur
    16.0 mm
Passe-fil 5.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

10325292


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Type
    Passe-fils
  • Ø trou
    8.0 mm
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
Passe-fil 6.4 mm 12.5 mm 16.0 mm 1.6 mm

10089682

Gamme de prix
€ 0,2627 - € 0,1372

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    TPE
  • Type
    Passe-fils
  • Ø trou
    12.5 mm
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
Passe-fil 12.5 mm 17.5 mm 22.0 mm 1.6 mm

10089767

Gamme de prix
€ 0,3605 - € 0,1891

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    TPE
  • Type
    Passe-fils
  • Ø trou
    17.5 mm
  • Diamètre intérieur
    12.5 mm
Passe-fil 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

10089606

Gamme de prix
€ 0,1928 - € 0,1009

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    TPE
  • Type
    Passe-fils
  • Ø trou
    9.5 mm
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
Passe-fil 4.8 mm 9.5 mm 12.5 mm 1.6 mm

10089583

Gamme de prix
€ 0,183 - € 0,0961

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    TPE
  • Type
    Passe-fils
  • Ø trou
    9.5 mm
  • Diamètre intérieur
    4.8 mm
Passe-fil 4 mm 8 mm 11 mm 1 mm

10284049

Gamme de prix
€ 0,0781 - € 0,0665

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Type
    Passe-fils
  • Ø trou
    8 mm
  • Diamètre intérieur
    4 mm
Passe-fil 6 mm 10 mm 14 mm 1.5 mm

10284100

Gamme de prix
€ 0,0841 - € 0,0714

Niveaux de stock
12900 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Type
    Passe-fils
  • Ø trou
    10 mm
  • Diamètre intérieur
    6 mm
Passe-fil 3.0 mm 7.0 mm 10.0 mm 1.5 mm

10284032

Gamme de prix
€ 0,0615 - € 0,0515

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Type
    Passe-fils
  • Ø trou
    7.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.0 mm
Passe-fil 6 mm 10 mm 14 mm 2 mm

10284117

Gamme de prix
€ 0,0854 - € 0,0727

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Type
    Passe-fils
  • Ø trou
    10 mm
  • Diamètre intérieur
    6 mm
Passe-fil 6 mm 10 mm 14 mm 3 mm

10284124

Gamme de prix
€ 0,0893 - € 0,0761

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Type
    Passe-fils
  • Ø trou
    10 mm
  • Diamètre intérieur
    6 mm
Passe-fil 6 mm 8 mm 11 mm 2 mm

10284087

Gamme de prix
€ 0,0576 - € 0,0491

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Type
    Passe-fils
  • Ø trou
    8 mm
  • Diamètre intérieur
    6 mm
Passe-fil 16.0 mm 20.5 mm 27.0 mm 1.2 mm

10089804

Gamme de prix
€ 0,4919 - € 0,256

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    TPE
  • Type
    Passe-fils
  • Ø trou
    20.5 mm
  • Diamètre intérieur
    16.0 mm
Passe-fil 8.0 mm 11.0 mm 14.2 mm 1.6 mm

10089668

Gamme de prix
€ 0,2108 - € 0,1105

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    TPE
  • Type
    Passe-fils
  • Ø trou
    11.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
Passe-fil 6.0 mm 9.0 mm 11.0 mm 1.5 mm

10118092

Gamme de prix
€ 0,0945 - € 0,0676

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    TPE
  • Type
    Passe-fils
  • Ø trou
    9.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
Passe-fil 18.0 mm 23.0 mm 30.0 mm 2.0 mm

10325414


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Type
    Passe-fils
  • Ø trou
    23.0 mm
  • Diamètre intérieur
    18.0 mm
Passe-fil 45.0 mm 50.0 mm 60.0 mm 1.6 mm

10089866

Gamme de prix
€ 1,0708 - € 1,0708

Niveaux de stock
1590 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    TPE
  • Type
    Passe-fils
  • Ø trou
    50.0 mm
  • Diamètre intérieur
    45.0 mm
Passe-fil 16.0 mm 20.0 mm 24.0 mm 1.6 mm

10089781

Gamme de prix
€ 0,2896 - € 0,2298

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    TPE
  • Type
    Passe-fils
  • Ø trou
    20.0 mm
  • Diamètre intérieur
    16.0 mm
Passe-fil 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 2.4 mm

10089590

Gamme de prix
€ 0,1928 - € 0,1009

Niveaux de stock
5400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    TPE
  • Type
    Passe-fils
  • Ø trou
    9.5 mm
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
Passe-fil 8.0 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

10089637

Gamme de prix
€ 0,1964 - € 0,1027

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    TPE
  • Type
    Passe-fils
  • Ø trou
    9.5 mm
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm