Nous avons une large sélection de passe-fils ouverts standards qui sont disponibles dans un éventail de matières. La conception à clipser permet une installation facile et rapide. Le PVC noir aide à protéger les câbles et fils passant à travers des panneaux. Le caoutchouc thermoplastique noir est résistant à la plupart des huiles et des graisses et peut supporter des températures comprises entre -40C et +135C. Le TPE est une alternative plus verte au PVC qui est adaptée aux environnements difficiles grâce à une plage de température de fonctionnement plus large. C'est une matière très stable avec longue durée de vie. L'EPDM est une matière résistante à la chaleur pour utilisation dans des environnements de températures extrêmes, comprises entre -40C et +125C. Vous pouvez également être intéressé(e) par notre gamme de bouchons d'obturation, de colonnettes mâles et femelles et de rondelles plates.
Séries: SR1700
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Ø trou | Diamètre intérieur | Épaisseur panneau | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0689 - € 0,0811 | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 0,0909 - € 0,1068 | 750 En stock |
0.551 in
14 mm
|
0.433 in
11 mm
|
0.079 in
2 mm
|
||
€ 0,0867 - € 0,1014 | 1520 En stock |
0.433 in
11 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.079 in
2 mm
|
||
€ 0,8453 - € 0,9908 | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40 mm
|
1.22 in
31 mm
|
0.118 in
3 mm
|
||
€ 0,1437 - € 0,1687 | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18 mm
|
0.472 in
12 mm
|
0.118 in
3 mm
|
||
€ 0,1345 - € 0,1571 | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18 mm
|
0.472 in
12 mm
|
0.079 in
2 mm
|
||
€ 0,1258 - € 0,1469 | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18 mm
|
0.472 in
12 mm
|
0.039 in
1 mm
|
||
€ 0,3273 - € 0,3826 | 600 En stock |
1.063 in
27 mm
|
0.827 in
21 mm
|
0.039 in
1 mm
|
||
€ 0,4845 - € 0,4845 | Demander le délai de livraison ici |
0.976 in
24.8 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,1174 - € 0,1373 | 375 En stock |
0.591 in
15 mm
|
0.433 in
11 mm
|
0.118 in
3 mm
|
||
€ 0,8758 - € 1,0272 | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
€ 0,2542 - € 0,2639 | Demander le délai de livraison ici |
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,6038 - € 0,6038 | Demander le délai de livraison ici |
0.988 in
25.1 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 1,2527 - € 1,4695 | 3390 En stock |
2.047 in
52 mm
|
1.614 in
41 mm
|
0.079 in
2 mm
|
||
€ 0,0787 - € 0,0922 | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.118 in
3 mm
|
||
€ 0,0755 - € 0,0887 | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 0,1265 - € 0,1265 | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,339 - € 0,4001 | Demander le délai de livraison ici |
1.063 in
27 mm
|
0.827 in
21 mm
|
0.079 in
2 mm
|
||
€ 0,2153 - € 0,2531 | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22 mm
|
0.63 in
16 mm
|
0.157 in
4 mm
|
||
€ 1,1916 - € 1,4098 | 10 En stock |
2.047 in
52 mm
|
1.614 in
41 mm
|
0.039 in
1 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer