Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nous avons une large sélection de passe-fils ouverts standards qui sont disponibles dans un éventail de matières. La conception à clipser permet une installation facile et rapide. Le PVC noir aide à protéger les câbles et fils passant à travers des panneaux. Le caoutchouc thermoplastique noir est résistant à la plupart des huiles et des graisses et peut supporter des températures comprises entre -40C et +135C. Le TPE est une alternative plus verte au PVC qui est adaptée aux environnements difficiles grâce à une plage de température de fonctionnement plus large. C'est une matière très stable avec longue durée de vie. L'EPDM est une matière résistante à la chaleur pour utilisation dans des environnements de températures extrêmes, comprises entre -40C et +125C. Vous pouvez également être intéressé(e) par notre gamme de bouchons d'obturation, de colonnettes mâles et femelles et de rondelles plates.
Séries: SR1700
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Ø trou | Diamètre intérieur | Épaisseur panneau | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2427 - € 0,2525 | Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
€ 0,9195 - € 0,9195 | Demander le délai de livraison ici |
0.976 in
24.8 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,1137 - € 0,1137 | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,2182 - € 0,2182 | Demander le délai de livraison ici |
0.673 in
17.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,0824 - € 0,0876 | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,8496 - € 0,8496 | Demander le délai de livraison ici |
0.988 in
25.1 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,2232 - € 0,233 | Demander le délai de livraison ici |
0.303 in
7.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
€ 0,1447 - € 0,1507 | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
€ 0,121 - € 0,121 | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,1949 - € 0,2284 | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22 mm
|
0.63 in
16 mm
|
0.079 in
2 mm
|
||
€ 0,8147 - € 0,9544 | 75 En stock |
1.575 in
40 mm
|
1.22 in
31 mm
|
0.079 in
2 mm
|
||
€ 0,1123 - € 0,1315 | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15 mm
|
0.433 in
11 mm
|
0.079 in
2 mm
|
||
€ 0,0573 - € 0,0672 | Demander le délai de livraison ici |
0.276 in
7 mm
|
0.118 in
3 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 0,1702 - € 0,1993 | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22 mm
|
0.63 in
16 mm
|
0.039 in
1 mm
|
||
€ 0,1891 - € 0,2226 | 225 En stock |
0.866 in
22 mm
|
0.63 in
16 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 0,0429 - € 0,0512 | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5 mm
|
0.118 in
3 mm
|
0.079 in
2 mm
|
||
€ 0,0598 - € 0,0701 | Demander le délai de livraison ici |
0.354 in
9 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.079 in
2 mm
|
||
€ 0,0573 - € 0,0672 | Demander le délai de livraison ici |
0.354 in
9 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.039 in
1 mm
|
||
10284605 | € 0,0679 - € 0,0797 | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.039 in
1 mm
|
|
€ 0,1318 - € 0,1542 | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18 mm
|
0.472 in
12 mm
|
0.118 in
3 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer