Square Glides provide a snug fit that allow furniture and equipment to move smoothly across surfaces, effectively reducing friction and preventing damage.
They guard floors, and other surfaces against scratches, scuffs or other damage caused by heavy and sharp objects.
Used in industrial situations involving machinery and equipment.
Matière: Butyrate, ABS Couleur: Transparent, Noir Séries: SR1630
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | H | Épaisseur de paroi | Couleur | h | Matière | t | AxA | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1691 - € 0,2716 | 3000 En stock |
0.37 in
9.4 mm
|
0.042 in
1.1 mm
|
Noir
|
0.15 in
3.8 mm
|
ABS
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,1404 - € 0,295 | Demander le délai de livraison ici |
0.39 in
9.9 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
||
| € 0,1257 - € 0,2021 | 550 En stock |
0.37 in
9.4 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Noir
|
0.157 in
4.0 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,1882 - € 0,207 | Demander le délai de livraison ici |
0.520 in
13.2 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Noir
|
0.130 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,1339 - € 0,2812 | 12000 En stock |
0.366 in
9.3 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Noir
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1263 - € 0,2652 | Demander le délai de livraison ici |
0.39 in
9.9 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Noir
|
0.138 in
3.5 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
||
| € 0,1363 - € 0,2864 | 4500 En stock |
0.366 in
9.3 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Noir
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,2344 - € 0,3872 | 4050 En stock |
0.378 in
9.6 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Noir
|
0.161 in
4.1 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| € 0,1636 - € 0,2636 | 4050 En stock |
0.537 in
13.6 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Noir
|
0.161 in
4.1 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| € 0,0862 - € 0,181 | 7200 En stock |
0.382 in
9.7 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Noir
|
0.157 in
4.0 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,154 - € 0,3235 | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
0.072 in
1.8 mm
|
Noir
|
0.134 in
3.4 mm
|
ABS
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,1617 - € 0,3395 | Demander le délai de livraison ici |
0.39 in
9.9 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Noir
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,1247 - € 0,262 | Demander le délai de livraison ici |
0.37 in
9.4 mm
|
0.058 in
1.5 mm
|
Noir
|
0.165 in
4.2 mm
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,1853 - € 0,2982 | Demander le délai de livraison ici |
0.39 in
9.9 mm
|
0.095 in
2.4 mm
|
Noir
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,1304 - € 0,1435 | 2700 En stock |
0.39 in
9.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Noir
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| € 0,1823 - € 0,2006 | Demander le délai de livraison ici |
0.520 in
13.2 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Noir
|
0.130 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,1586 - € 0,3332 | 5500 En stock |
0.157 in
4 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Noir
|
0.527 in
13.4 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,1774 - € 0,3265 | 4500 En stock |
0.386 in
9.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,1802 - € 0,3078 | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Noir
|
0.134 in
3.4 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,2151 - € 0,4517 | Demander le délai de livraison ici |
0.37 in
9.4 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Transparent
|
0.157 in
4.0 mm
|
Butyrate
|
0.067 in
1.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer