Square Glides provide a snug fit that allow furniture and equipment to move smoothly across surfaces, effectively reducing friction and preventing damage.
They guard floors, and other surfaces against scratches, scuffs or other damage caused by heavy and sharp objects.
Used in industrial situations involving machinery and equipment.
Matière: Butyrate, ABS Couleur: Transparent, Noir Séries: SR1630
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | H | Épaisseur de paroi | Couleur | h | Matière | t | AxA | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1247 - € 0,262 | Demander le délai de livraison ici |
0.37 in
9.4 mm
|
0.058 in
1.5 mm
|
Noir
|
0.165 in
4.2 mm
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,1363 - € 0,2864 | 4500 En stock |
0.366 in
9.3 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Noir
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,0916 - € 0,1008 | 5600 En stock |
0.402 in
10.2 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Noir
|
0.079 in
2.0 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,0665 - € 0,1396 | Demander le délai de livraison ici |
0.366 in
9.3 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Noir
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1389 - € 0,2918 | 2800 En stock |
0.386 in
9.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Noir
|
0.15 in
3.8 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1802 - € 0,3078 | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Noir
|
0.134 in
3.4 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,1339 - € 0,2812 | 12000 En stock |
0.366 in
9.3 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Noir
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1853 - € 0,2982 | Demander le délai de livraison ici |
0.39 in
9.9 mm
|
0.095 in
2.4 mm
|
Noir
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,1636 - € 0,2636 | 4050 En stock |
0.537 in
13.6 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Noir
|
0.161 in
4.1 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer