Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les pieds de nivellement à goujons montés avec une base pivotante en plastique s'ajustent sur des surfaces irrégulières, comme sur des machines-outils, racks électroniques et applications similaires nivelées. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur filetage | Diamètre base | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,3065 - € 1,3065 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,8395 - € 0,8395 | 3380 En stock |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 1,3822 - € 1,5277 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 1,2818 - € 1,2818 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 1,6295 - € 1,6295 | 900 En stock |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 1,0315 - € 1,0315 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 1,0432 - € 1,0432 | 780 En stock |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 1,2367 - € 1,2367 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 1,2221 - € 1,2221 | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 1,1232 - € 1,1232 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,7798 - € 0,7798 | 800 En stock |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,9108 - € 0,9108 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 1,2832 - € 1,4244 | 90945 En stock |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 0,8147 - € 0,8147 | 700 En stock |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,7187 - € 0,7187 | 1200 En stock |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,6707 - € 0,6707 | 2240 En stock |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,79 - € 0,79 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 0,9821 - € 0,9821 | 750 En stock |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 0,854 - € 0,854 | 927 En stock |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,9108 - € 0,9108 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer