Menu Rechercher

Pied butée en caoutchouc à visser

En stock

Les pieds butées en caoutchouc à visser peuvent être utilisés en tant que pieds sur les petits appareils et autres produits proposés sur le marché. Ces pieds sont fixés à l'aide d'une vis, d'un boulon ou d'un rivet et sont fabriqués dans une matière anti-rayures pour protéger les surfaces

Séries: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
45 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Forme de base Hauteur de la base Matière complète Diamètre base Ajouter au panier
€ 0,3928 - € 0,8686 Demander le délai de livraison ici
Blanc
Rond
15.0 mm
Polychlorure de vinyle
30.0 mm
€ 0,3928 - € 0,7119 Demander le délai de livraison ici
Noir
Rond
11.5 mm
Caoutchouc thermoplastique
19.8 mm
€ 0,1629 - € 0,2982 4000 En stock
Blanc
Rond
7.5 mm
Polychlorure de vinyle
15.0 mm
€ 0,3011 - € 0,5485 64 En stock
Noir
Rond
23.0 mm
Polychlorure de vinyle
19.5 mm
€ 0,5397 - € 0,9899 Demander le délai de livraison ici
Noir
Rond
18.2 mm
Caoutchouc thermoplastique
18.5 mm
€ 0,3928 - € 0,8686 1750 En stock
Noir
Rond
15.0 mm
Polychlorure de vinyle
30.0 mm
€ 0,4976 - € 0,9533 Demander le délai de livraison ici
Noir
Rond
25.4 mm
Caoutchouc thermoplastique
22.2 mm
€ 0,1746 - € 0,32 Demander le délai de livraison ici
Blanc
Rond
10.0 mm
Polychlorure de vinyle
20.0 mm
€ 0,5819 - € 1,2832 Demander le délai de livraison ici
Noir
Rond
25.0 mm
Polychlorure de vinyle
30.5 mm
€ 0,1437 - € 0,2471 Demander le délai de livraison ici
Noir
Rond
11.0 mm
Polyéthylène basse densité
19.3 mm
€ 0,1746 - € 0,32 Demander le délai de livraison ici
Noir
Rond
10.0 mm
Polychlorure de vinyle
20.0 mm
€ 0,1089 - € 0,2004 Demander le délai de livraison ici
Noir
Rond
9.5 mm
Polyéthylène basse densité
16.4 mm
€ 0,0979 - € 0,1671 Demander le délai de livraison ici
Noir
Rond
9.6 mm
Polyéthylène basse densité
17.5 mm
€ 0,2546 - € 0,4827 Demander le délai de livraison ici
Noir
Rond
9.5 mm
Caoutchouc thermoplastique
16.4 mm
€ 0,5834 - € 1,0541 Demander le délai de livraison ici
Noir
Rond
19.0 mm
Polyéthylène basse densité
55.0 mm
€ 0,4277 - € 0,6911 Demander le délai de livraison ici
Noir
Rond
25.0 mm
Polychlorure de vinyle
24.5 mm
€ 0,2618 - € 0,4735 4000 En stock
Noir
Rond
7.1 mm
Caoutchouc thermoplastique
15.9 mm
€ 0,1629 - € 0,2982 9400 En stock
Noir
Rond
7.5 mm
Polychlorure de vinyle
15.0 mm
€ 0,1072 - € 0,1851 Demander le délai de livraison ici
Noir
Rond
7.1 mm
Polyéthylène basse densité
15.9 mm
€ 0,4263 - € 0,8952 Demander le délai de livraison ici
Noir
Rond
16.0 mm
Polyéthylène basse densité
45.0 mm
  • sur 3
Pied à visser 30.0 mm (Ø) 15.0 mm (H) PVC

10118474

Gamme de prix
€ 0,8686 - € 0,3928

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polychlorure de vinyle
  • Matière de la base
    PVC
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Pied à visser 19.8 mm 11.5 mm TPR

10089927

Gamme de prix
€ 0,7119 - € 0,3928

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc thermoplastique
  • Matière de la base
    TPR
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
Pied à visser 15.0 mm (Ø) 7.5 mm (H) PVC

10118412

Gamme de prix
€ 0,2982 - € 0,1629

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polychlorure de vinyle
  • Matière de la base
    PVC
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Pied à visser 19.5 mm (Ø) 23.0 mm (H) PVC

10118993

Gamme de prix
€ 0,5485 - € 0,3011

Niveaux de stock
64 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polychlorure de vinyle
  • Matière de la base
    PVC
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Pied à visser 18.5 mm 18.2 mm TPR

10089941

Gamme de prix
€ 0,9899 - € 0,5397

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc thermoplastique
  • Matière de la base
    TPR
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
Pied à visser 30.0 mm (Ø) 15.0 mm (H) PVC

10118481

Gamme de prix
€ 0,8686 - € 0,3928

Niveaux de stock
1750 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polychlorure de vinyle
  • Matière de la base
    PVC
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Pied à visser 22.2 mm 25.4 mm TPR

10089934

Gamme de prix
€ 0,9533 - € 0,4976

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc thermoplastique
  • Matière de la base
    TPR
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
Pied à visser 20.0 mm (Ø) 10.0 mm (H) PVC

10118436

Gamme de prix
€ 0,32 - € 0,1746

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polychlorure de vinyle
  • Matière de la base
    PVC
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Pied à visser 30.5 mm (Ø) 25.0 mm (H) PVC

10119013

Gamme de prix
€ 1,2832 - € 0,5819

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Élastomère thermoplastique
  • Matière de la base
    TPE
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Pied à visser 19.3 mm 11.0 mm PEBD

10105283

Gamme de prix
€ 0,2471 - € 0,1437

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène basse densité
  • Matière de la base
    PEBD
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Pied à visser PVC 20.0 mm (Ø) 10.0 mm (H)

10118443

Gamme de prix
€ 0,32 - € 0,1746

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polychlorure de vinyle
  • Matière de la base
    PVC
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Pied à visser 16.4 mm 9.5 mm PEBD

10085035

Gamme de prix
€ 0,2004 - € 0,1089

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène basse densité
  • Matière de la base
    PEBD
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Pied à visser 17.5 mm 9.6 mm PEBD

10104293

Gamme de prix
€ 0,1671 - € 0,0979

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène basse densité
  • Matière de la base
    PEBD
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Pied à visser 16.4 mm 9.5 mm TPR

10089965

Gamme de prix
€ 0,4827 - € 0,2546

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc thermoplastique
  • Matière de la base
    TPR
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
Pied à visser 55.0 mm 19.0 mm PEBD

10268988

Gamme de prix
€ 1,0541 - € 0,5834

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène basse densité
  • Matière de la base
    PEBD
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Pied à visser 24.5 mm (Ø) 25.0 mm (H) PVC

10119006

Gamme de prix
€ 0,6911 - € 0,4277

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polychlorure de vinyle
  • Matière de la base
    PVC
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Pied à visser 15.9 mm 7.1 mm TPR

10089958

Gamme de prix
€ 0,4735 - € 0,2618

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc thermoplastique
  • Matière de la base
    TPR
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
Pied à visser 15.0 mm (Ø) 7.5 mm (H) PVC

10118429

Gamme de prix
€ 0,2982 - € 0,1629

Niveaux de stock
9400 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polychlorure de vinyle
  • Matière de la base
    PVC
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Pied à visser 15.9 mm 7.1 mm PEBD

10105252

Gamme de prix
€ 0,1851 - € 0,1072

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène basse densité
  • Matière de la base
    PEBD
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Pied à visser 45.0 mm 16.0 mm PEBD

10268889

Gamme de prix
€ 0,8952 - € 0,4263

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène basse densité
  • Matière de la base
    PEBD
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité