Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les pieds butées en caoutchouc à visser peuvent être utilisés en tant que pieds sur les petits appareils et autres produits proposés sur le marché. Ces pieds sont fixés à l'aide d'une vis, d'un boulon ou d'un rivet et sont fabriqués dans une matière anti-rayures pour protéger les surfaces
Séries: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Forme de base | Hauteur de la base | Matière complète | Diamètre base | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2255 - € 0,4308 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Rond
|
0.374 in
9.5 mm
|
Caoutchouc thermoplastique
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
€ 0,2124 - € 0,3666 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Rond
|
1 in
25.4 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
€ 0,16 - € 0,2783 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Rond
|
0.626 in
15.9 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
€ 0,24 - € 0,4394 | 4500 En stock |
Blanc
|
Rond
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,3739 - € 0,8096 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Rond
|
0.626 in
15.9 mm
|
Caoutchouc thermoplastique
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
€ 0,2226 - € 0,388 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Rond
|
0.717 in
18.2 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
€ 0,24 - € 0,4394 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Rond
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,3419 - € 0,6385 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Rond
|
0.433 in
11.0 mm
|
Caoutchouc thermoplastique
|
0.76 in
19.3 mm
|
||
€ 0,6256 - € 0,6256 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Rond
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
€ 0,16 - € 0,2783 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Rond
|
0.469 in
11.9 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
€ 0,0376 - € 0,0376 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
Rond
|
|
Polyéthylène haute densité
|
|
||
€ 0,5281 - € 0,5281 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Rond
|
0.374 in
9.5 mm
|
Caoutchouc néoprène
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
€ 3,3318 - € 3,3318 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Rond
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acrylonitrile-butadiène-styrène
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
€ 0,3822 - € 0,4719 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Rond
|
0.394 in
10.0 mm
|
Elastomère thermoplastique
|
|
||
€ 1,2178 - € 1,2178 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Rond
|
0.724 in
18.4 mm
|
Caoutchouc néoprène
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
€ 1,2163 - € 1,2163 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Rond
|
0.984 in
25.0 mm
|
Caoutchouc néoprène
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
€ 2,1533 - € 2,1533 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Rond
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acrylonitrile-butadiène-styrène
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 0,4223 - € 0,5213 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Rond
|
0.551 in
14.0 mm
|
Elastomère thermoplastique
|
|
||
€ 3,5792 - € 3,5792 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Rond
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acrylonitrile-butadiène-styrène
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 0,8744 - € 0,8744 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Rond
|
0.602 in
15.3 mm
|
Caoutchouc néoprène
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer