Menu Rechercher

Pied butée en caoutchouc à visser

En stock

Les pieds butées en caoutchouc à visser peuvent être utilisés en tant que pieds sur les petits appareils et autres produits proposés sur le marché. Ces pieds sont fixés à l'aide d'une vis, d'un boulon ou d'un rivet et sont fabriqués dans une matière anti-rayures pour protéger les surfaces

Séries: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
45 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Forme de base Hauteur de la base Matière complète Diamètre base Ajouter au panier
€ 0,7827 - € 0,7827 Demander le délai de livraison ici
Noir
Rond
11.5 mm
Caoutchouc néoprène
19.1 mm
€ 0,5499 - € 0,5499 7200 En stock
Noir
Rond
7.1 mm
Caoutchouc néoprène
15.9 mm
€ 0,483 - € 1,1213 Demander le délai de livraison ici
Noir
Rond
8.0 mm
Caoutchouc naturel
22.0 mm
€ 1,1858 - € 3,2387 Demander le délai de livraison ici
Noir
Rond
23.0 mm
Caoutchouc naturel
35.0 mm
€ 1,0606 - € 1,0606 Demander le délai de livraison ici
Noir
Rond
15.0 mm
Polyéthylène basse densité
27.0 mm
  • sur 3
Pied à visser 19.1 mm (Ø) 11.5 mm (H) Caoutchouc

10340417

Gamme de prix
€ 0,7827 - € 0,7827

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc néoprène
  • Matière de la base
    Caoutchouc
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène
Pied à visser 15.9 mm (Ø) 7.1 mm (H) Caoutchouc

10340431

Gamme de prix
€ 0,5499 - € 0,5499

Niveaux de stock
7200 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc néoprène
  • Matière de la base
    Caoutchouc
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène
Pied à visser 22.0 mm 8.0 mm Caoutchouc

20014933

Gamme de prix
€ 1,1213 - € 0,483

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc naturel
  • Matière de la base
    Caoutchouc naturel
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc naturel
Pied à visser 35.0 mm 23.0 mm Caoutchouc

20014940

Gamme de prix
€ 3,2387 - € 1,1858

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc naturel
  • Matière de la base
    Caoutchouc naturel
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc naturel
Pied à visser 27.0 mm 15.0 mm PEBD

10626689

Gamme de prix
€ 1,0606 - € 1,0606

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène basse densité
  • Matière de la base
    PEBD
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité