Les pieds de nivellement à goujon montés sur base pivotante métallique constituent une solution durable pour le montage sur machines ou convoyeurs. Ces pieds sont dotés d’un pivot articulé et d’un goujon fabriqués dans une optique de précision et de robustesse de filetage.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Type de l'embase | Couleur | Longueur filetage | Matière complète | Diamètre base | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 70,3525 - € 73,2487 | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
Pivot en plastique
|
Chromé
|
3.622 in
92.0 mm
|
Acier inoxydable
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
€ 130,1906 - € 130,1906 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
Pivot en plastique
|
Chromé
|
2.953 in
75.0 mm
|
Acier inoxydable
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
€ 73,1459 - € 73,1459 | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
Pivot en plastique
|
Chromé
|
4.921 in
125.0 mm
|
Acier inoxydable
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
€ 93,3459 - € 107,5519 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
Pivot en plastique
|
Chromé
|
3.622 in
92.0 mm
|
Acier inoxydable
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
€ 229,9765 - € 229,9765 | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
Pivot en plastique
|
Chromé
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acier inoxydable
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
€ 68,0583 - € 86,3485 | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
Pivot en plastique
|
Chromé
|
3.622 in
92.0 mm
|
Inox ; caoutchouc nitrile
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
€ 68,4889 - € 68,4889 | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
Pivot en plastique
|
Chromé
|
2.953 in
75.0 mm
|
Acier inoxydable
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
€ 140,8415 - € 140,8415 | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
Pivot en plastique
|
Chromé
|
3.622 in
92.0 mm
|
Acier inoxydable
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
€ 45,5123 - € 119,3619 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Pivot en plastique
|
Chromé
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acier inoxydable
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 82,6362 - € 82,6362 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
Pivot en métal
|
Chromé
|
5.906 in
150.0 mm
|
Inox ; acier doux
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
€ 125,9009 - € 125,9009 | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
Pivot en métal
|
Chromé
|
5.906 in
150.0 mm
|
Inox ; acier doux
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
€ 48,3624 - € 124,2672 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
Pivot en plastique
|
Chromé
|
2.953 in
75.0 mm
|
Acier inoxydable
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 143,5299 - € 143,5299 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
Pivot en plastique
|
Chromé
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acier inoxydable
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
€ 62,5765 - € 83,4092 | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
Pivot en plastique
|
Chromé
|
3.622 in
92.0 mm
|
Acier inoxydable
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 66,6853 - € 88,8911 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
Pivot en plastique
|
Chromé
|
3.622 in
92.0 mm
|
Inox ; caoutchouc nitrile
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
€ 166,9913 - € 166,9913 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
Pivot en plastique
|
Chromé
|
7.874 in
200.0 mm
|
Acier inoxydable
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
€ 75,8637 - € 75,8637 | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
Pivot en plastique
|
Chromé
|
6.299 in
160.0 mm
|
Acier inoxydable
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
€ 2,6625 - € 2,9681 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
Plastique rigide
|
Noir
|
0.787 in
20.0 mm
|
Goujon en acier zingué BZP ; plastique
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
€ 6,4163 - € 6,4163 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
Plastique rigide
|
Noir
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyamide ; acier doux
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
€ 8,5551 - € 8,5551 | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
Plastique rigide
|
Noir
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropylène ; acier
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer