Les pieds de nivellement à goujon montés sur base pivotante métallique constituent une solution durable pour le montage sur machines ou convoyeurs. Ces pieds sont dotés d’un pivot articulé et d’un goujon fabriqués dans une optique de précision et de robustesse de filetage.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Type de l'embase | Couleur | Longueur filetage | Matière complète | Diamètre base | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 141,1952 - € 148,6475 | Demander le délai de livraison ici |
M24 x 3.0
|
Pivot en plastique
|
Chromé
|
4.252 in
108.0 mm
|
Acier inoxydable
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
M10 x 1.5
|
Pivot en plastique
|
Chromé
|
2.008 in
51.0 mm
|
Acier
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
Pivot en plastique
|
Cuivre
|
1 in
25.4 mm
|
Acier
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
€ 31,0439 - € 38,8084 | Demander le délai de livraison ici |
M12 x 1.75
|
Pivot en plastique
|
Chromé
|
2.008 in
51.0 mm
|
Acier inoxydable
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
M10 x 1.5
|
Pivot en plastique
|
Chromé
|
2.008 in
51.0 mm
|
Acier
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
Pivot en plastique
|
Cuivre
|
1.252 in
31.8 mm
|
Acier
|
|
|||
€ 5,9334 - € 7,4096 | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
Pivot en plastique
|
Chromé
|
1 in
25.4 mm
|
Acier
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
Pivot en plastique
|
Cuivre
|
1 in
25.4 mm
|
Acier
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M16 x 2.0
|
Pivot en plastique
|
Chromé
|
2.008 in
51.0 mm
|
Acier
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
Pivot en plastique
|
Chromé
|
1.252 in
31.8 mm
|
Acier inoxydable
|
1 in
25.4 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
Pivot en plastique
|
Chromé
|
1.252 in
31.8 mm
|
Acier inoxydable
|
1 in
25.4 mm
|
|||
€ 84,5014 - € 88,9727 | Demander le délai de livraison ici |
M20 x 2.5
|
Pivot en plastique
|
Chromé
|
2.008 in
51.0 mm
|
Acier inoxydable
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
M12 x 1.75
|
Pivot en plastique
|
Chromé
|
2.008 in
51.0 mm
|
Acier
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
€ 50,2807 - € 60,8396 | Demander le délai de livraison ici |
M24 x 3.0
|
Pivot en plastique
|
Cuivre
|
4.252 in
108.0 mm
|
Acier
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
M12 x 1.75
|
Pivot en plastique
|
Cuivre
|
2.008 in
51.0 mm
|
Acier
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
€ 88,5185 - € 93,2027 | Demander le délai de livraison ici |
M20 x 2.5
|
Pivot en plastique
|
Chromé
|
2.008 in
51.0 mm
|
Acier inoxydable
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
M16 x 2.0
|
Pivot en plastique
|
Cuivre
|
2.008 in
51.0 mm
|
Acier
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M24 x 3.0
|
Pivot en plastique
|
Chromé
|
4.252 in
108.0 mm
|
Acier inoxydable
|
4.016 in
102.0 mm
|
|||
€ 6,9608 - € 8,8971 | Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
Pivot en plastique
|
Chromé
|
1.252 in
31.8 mm
|
Acier
|
|
||
Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
Pivot en plastique
|
Chromé
|
1 in
25.4 mm
|
Acier
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer