Menu Rechercher

Pied de nivellement - À boulonner/Profil bas

En cours de production

Les pieds de nivellement à goujon montés sur base pivotante métallique constituent une solution durable pour le montage sur machines ou convoyeurs. Ces pieds sont dotés d’un pivot articulé et d’un goujon fabriqués dans une optique de précision et de robustesse de filetage.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
69 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Type de l'embase Couleur Longueur filetage Matière complète Diamètre base Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
M16 x 2.0
Pivot en plastique
Cuivre
51.0 mm
Acier
64.0 mm
€ 141,1952 - € 148,6475 Demander le délai de livraison ici
M24 x 3.0
Pivot en plastique
Chromé
108.0 mm
Acier inoxydable
102.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
Pivot en plastique
Chromé
31.8 mm
Acier inoxydable
25.4 mm
Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
Pivot en plastique
Chromé
31.8 mm
Acier inoxydable
25.4 mm
€ 5,9334 - € 7,4096 Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
Pivot en plastique
Chromé
25.4 mm
Acier
19.1 mm
Demander le délai de livraison ici
M16 x 2.0
Pivot en plastique
Chromé
51.0 mm
Acier
64.0 mm
€ 6,9608 - € 8,8971 Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
Pivot en plastique
Chromé
31.8 mm
Acier
€ 31,0439 - € 38,8084 Demander le délai de livraison ici
M12 x 1.75
Pivot en plastique
Chromé
51.0 mm
Acier inoxydable
48.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M10 x 1.5
Pivot en plastique
Chromé
51.0 mm
Acier
32.0 mm
  • sur 4
Pieds ajustables 64.0 mm M16 x 2.0 51.0 mm Cuivre

10158470


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 2.0
  • Diamètre base
    64.0 mm
  • Couleur
    Cuivre
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Longueur filetage
    51.0 mm
Pieds 102.0 mm M24 x 3.0 7438.9 kg Acier inoxydable

10637968

Gamme de prix
€ 148,6475 - € 141,1952

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M24 x 3.0
  • Diamètre base
    102.0 mm
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Longueur filetage
    108.0 mm
Pieds ajustables 25.4 mm M8 x 1.25 31.8 mm Chromé

10158258


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Diamètre base
    25.4 mm
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Longueur filetage
    31.8 mm
Pieds ajustables 25.4 mm M8 x 1.25 31.8 mm Chromé

10158418


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Diamètre base
    25.4 mm
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Longueur filetage
    31.8 mm
Pieds 19.1 mm M6 x 1.0 317.5 kg Acier

10635797

Gamme de prix
€ 7,4096 - € 5,9334

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre base
    19.1 mm
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Longueur filetage
    25.4 mm
Pieds ajustables 64.0 mm M16 x 2.0 51.0 mm Chromé

10158487


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 2.0
  • Diamètre base
    64.0 mm
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Longueur filetage
    51.0 mm
Pieds ajustables 25.4.0 mm M8 x 1.25 31.8 mm Chromé

10158241

Gamme de prix
€ 8,8971 - € 6,9608

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Longueur filetage
    31.8 mm
  • Hauteur totale
    49.6 mm
Pieds ajustables 48.0 mm M12 x 1.75 51.0 mm Chromé

10558300

Gamme de prix
€ 38,8084 - € 31,0439

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.75
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Longueur filetage
    51.0 mm
Pieds ajustables 32.0 mm M10 x 1.5 51.0 mm Chromé

10158272


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Diamètre base
    32.0 mm
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
  • Longueur filetage
    51.0 mm