Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les pieds de nivellement à goujons sur base fixe en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur filetage | Matière complète | Diamètre base | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,2731 - € 1,2992 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
€ 1,3574 - € 4,1029 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropylène
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 5,0632 - € 7,1438 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropylène
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 2,6043 - € 5,3251 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropylène
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 2,517 - € 6,1108 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropylène
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 1,3895 - € 4,1903 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropylène
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 1,3822 - € 4,1612 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropylène
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 0,4612 - € 0,4612 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 5,6889 - € 8,0459 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropylène
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 4,1175 - € 6,3581 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropylène
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 4,6995 - € 7,2748 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropylène
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 1,7459 - € 5,2815 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropylène
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 0,4772 - € 0,4772 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,6227 - € 0,6227 | 5500 En stock |
M8
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 1,3982 - € 4,2484 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropylène
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 1,0854 - € 4,2484 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropylène
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 1,5713 - € 4,7431 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropylène
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 1,6441 - € 4,9614 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropylène
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 4,132 - € 6,3727 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropylène
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 5,136 - € 7,2457 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropylène
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer