Menu Rechercher

Pieds de nivellement à goujons montés sur base fixe en plastique

En stock

Les pieds de nivellement à goujons sur base fixe en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
59 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Matière complète Diamètre base Ajouter au panier
€ 0,8918 - € 1,766 Demander le délai de livraison ici
M10
65.0 mm
Nylon ; acier
17.0 mm
€ 1,1916 - € 4,6704 Demander le délai de livraison ici
M8
25.0 mm
Polypropylène
25.0 mm
€ 0,9457 - € 3,7101 Demander le délai de livraison ici
M8
25.0 mm
Polypropylène
25.0 mm
€ 1,42 - € 5,5725 Demander le délai de livraison ici
M10
35.0 mm
Polypropylène
35.0 mm
€ 0,7929 - € 3,1136 Demander le délai de livraison ici
M6
50.0 mm
Polypropylène
50.0 mm
€ 1,2731 - € 1,2992 Demander le délai de livraison ici
M10
20.0 mm
44.0 mm
€ 2,6043 - € 5,3251 Demander le délai de livraison ici
M8
80.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
€ 1,3574 - € 4,1029 Demander le délai de livraison ici
M10
16.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
€ 5,0632 - € 7,1438 Demander le délai de livraison ici
M10
90.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
€ 4,1175 - € 6,3581 Demander le délai de livraison ici
M8
90.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
€ 4,6995 - € 7,2748 Demander le délai de livraison ici
M10
80.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
€ 1,7459 - € 5,2815 Demander le délai de livraison ici
M8
60.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
€ 2,517 - € 6,1108 Demander le délai de livraison ici
M10
70.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
€ 1,3895 - € 4,1903 Demander le délai de livraison ici
M8
50.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
€ 1,3822 - € 4,1612 Demander le délai de livraison ici
M10
20.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
€ 5,6889 - € 8,0459 Demander le délai de livraison ici
M10
100.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
€ 0,6227 - € 0,6227 5500 En stock
M8
37.0 mm
25.0 mm
€ 0,4612 - € 0,4612 Demander le délai de livraison ici
M8
16.0 mm
20.0 mm
€ 2,2406 - € 5,4415 Demander le délai de livraison ici
M8
70.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
€ 1,5713 - € 4,7431 Demander le délai de livraison ici
M10
40.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
  • sur 3
Pied ajustable hexagonal 17.0 mm M10 65.0 mm Noir

10290552

Gamme de prix
€ 1,766 - € 0,8918

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    17.0 mm
  • Hauteur de la base
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    65.0 mm
  • Matière de la base
    PA
Pied ajustable profil bas 25.0 mm M8 25.0 mm Noir

10324875

Gamme de prix
€ 4,6704 - € 1,1916

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PE;PA
  • Type de l'embase
    Profil surbaissé
Pied ajustable profil bas 25.0 mm M8 25.0 mm Noir

10324844

Gamme de prix
€ 3,7101 - € 0,9457

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PE;PA
  • Type de l'embase
    Profil surbaissé
Pied ajustable profil bas 35.0 mm M10 35.0 mm Noir

10324905

Gamme de prix
€ 5,5725 - € 1,42

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Profil surbaissé
Pied ajustable profil bas 50.0 mm M6 50.0 mm Noir

10324813

Gamme de prix
€ 3,1136 - € 0,7929

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre base
    50.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Matière de la base
    PE;PA
  • Type de l'embase
    Profil surbaissé
Pied ajustable profil bas 44.0 mm M10 20.0 mm Noir

10294086

Gamme de prix
€ 1,2992 - € 1,2731

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    44.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière de la base
    PE
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 38.0 mm M8 80.0 mm Noir

10351420

Gamme de prix
€ 5,3251 - € 2,6043

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 38.0 mm M10 16.0 mm Noir

10351253

Gamme de prix
€ 4,1029 - € 1,3574

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 38.0 mm M10 90.0 mm Noir

10351338

Gamme de prix
€ 7,1438 - € 5,0632

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    90.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 38.0 mm M8 90.0 mm Noir

10351437

Gamme de prix
€ 6,3581 - € 4,1175

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    90.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 48.0 mm M10 80.0 mm Noir

10351529

Gamme de prix
€ 7,2748 - € 4,6995

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 48.0 mm M8 60.0 mm Noir

10351604

Gamme de prix
€ 5,2815 - € 1,7459

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 48.0 mm M10 70.0 mm Noir

10351512

Gamme de prix
€ 6,1108 - € 2,517

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 48.0 mm M8 50.0 mm Noir

10351598

Gamme de prix
€ 4,1903 - € 1,3895

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 38.0 mm M10 20.0 mm Noir

10351260

Gamme de prix
€ 4,1612 - € 1,3822

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 38.0 mm M10 100.0 mm Noir

10351345

Gamme de prix
€ 8,0459 - € 5,6889

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pied ajustable profil bas 25.0 mm M8 37.0 mm Noir

10286791

Gamme de prix
€ 0,6227 - € 0,6227

Niveaux de stock
5500 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    37.0 mm
  • Matière de la base
    PE
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pied ajustable profil bas 20.0 mm M8 16.0 mm Noir

10286777

Gamme de prix
€ 0,4612 - € 0,4612

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière de la base
    PE
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 48.0 mm M8 70.0 mm Noir

10351611

Gamme de prix
€ 5,4415 - € 2,2406

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 38.0 mm M10 40.0 mm Noir

10351284

Gamme de prix
€ 4,7431 - € 1,5713

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide