Les pieds de nivellement à goujons sur base fixe en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur filetage | Matière complète | Diamètre base | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,4549 - € 4,4085 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropylène
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 1,1465 - € 4,4521 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropylène
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 1,145 - € 4,4521 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropylène
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 1,2847 - € 3,8701 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropylène
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 2,2115 - € 5,3979 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropylène
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 1,4986 - € 4,554 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropylène
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 1,1654 - € 4,554 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropylène
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 1,7605 - € 5,3542 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropylène
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 4,6122 - € 7,1293 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropylène
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 1,4462 - € 4,3649 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropylène
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 4,1757 - € 6,4745 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropylène
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 4,132 - € 6,3727 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropylène
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 5,136 - € 7,2457 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropylène
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 1,2061 - € 4,6995 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropylène
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 1,6441 - € 4,9614 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropylène
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 1,0854 - € 4,2484 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropylène
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 5,7616 - € 8,1477 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropylène
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 1,8769 - € 5,6889 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropylène
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 1,2731 - € 3,8411 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropylène
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 0,4772 - € 0,4772 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer