Les pieds de nivellement à goujons sur base fixe en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur filetage | Matière complète | Diamètre base | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,6441 - € 4,9614 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropylène
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 1,7605 - € 5,3251 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropylène
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 1,1988 - € 4,6558 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropylène
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 3,7829 - € 3,7829 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.559 in
39.6 mm
|
Élastomère thermoplastique ; polypropylène ; acier inoxydable
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
€ 0,4713 - € 0,5857 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nylon 6/6
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
€ 0,6561 - € 1,6193 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
PE basse densité ; nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,7929 - € 3,1136 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropylène
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 0,9457 - € 3,7101 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropylène
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 1,1916 - € 4,6704 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropylène
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 1,42 - € 5,5725 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polypropylène
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 0,8918 - € 1,766 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
2.559 in
65.0 mm
|
Nylon ; acier
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
€ 0,7042 - € 2,7789 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropylène
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,8409 - € 3,3027 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropylène
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 1,0024 - € 3,9284 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropylène
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
€ 0,7478 - € 2,939 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropylène
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,8918 - € 3,5064 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropylène
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 1,3385 - € 5,2524 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropylène
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 1,2629 - € 4,9614 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polypropylène
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 1,0606 - € 4,1612 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropylène
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer