Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les pieds de nivellement à goujon montés sur une base métallique fixe constituent une solution peu coûteuse pour les applications légères. Ces pieds de nivellement peuvent être utilisés sur le mobilier de bureau, les étagères, les présentoirs de vente, les armoires et les petites machines.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Type de l'embase | Couleur | Longueur filetage | Diamètre base | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 23,9755 - € 47,5103 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Plastique rigide
|
Naturel
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 28,0371 - € 31,1507 | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
Plastique rigide
|
Noir
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
€ 118,4048 - € 124,603 | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
Plastique rigide
|
Noir
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
€ 49,6142 - € 55,1139 | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
Plastique rigide
|
Noir
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
€ 86,5266 - € 91,0515 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
Plastique rigide
|
Noir
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
€ 35,1112 - € 35,1112 | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
Plastique rigide
|
Naturel
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 47,4463 - € 52,7278 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
Plastique rigide
|
Noir
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
€ 114,9415 - € 114,9415 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
Plastique rigide
|
Noir
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
€ 28,0371 - € 31,1507 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
Plastique rigide
|
Noir
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
€ 26,0616 - € 34,7586 | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
Plastique rigide
|
Naturel
|
4.921 in
125.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
€ 30,5129 - € 30,5129 | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
Plastique rigide
|
Naturel
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 92,6084 - € 92,6084 | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
Asymétrique
|
Noir
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
€ 31,689 - € 31,689 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
Asymétrique
|
Noir
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
€ 50,0507 - € 50,0507 | Demander le délai de livraison ici |
M24
|
Asymétrique
|
Noir
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
€ 77,7823 - € 77,7823 | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
Asymétrique
|
Noir
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
€ 86,4247 - € 86,4247 | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
Asymétrique
|
Noir
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
€ 112,3522 - € 112,3522 | Demander le délai de livraison ici |
M24
|
Asymétrique
|
Noir
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
€ 36,0539 - € 36,0539 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
Asymétrique
|
Noir
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
€ 29,6375 - € 29,6375 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
Asymétrique
|
Noir
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
€ 72,8354 - € 72,8354 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
Asymétrique
|
Noir
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer