Menu Rechercher

Pieds de nivellement à goujons montés sur base fixe métallique

En stock

Les pieds de nivellement à goujon montés sur une base métallique fixe constituent une solution peu coûteuse pour les applications légères. Ces pieds de nivellement peuvent être utilisés sur le mobilier de bureau, les étagères, les présentoirs de vente, les armoires et les petites machines.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
96 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Type de l'embase Couleur Longueur filetage Diamètre base Ajouter au panier
€ 3,6956 - € 3,6956 Demander le délai de livraison ici
M10
Hexagonal
Noir
38.0 mm
36.0 mm
€ 3,3755 - € 3,3755 Demander le délai de livraison ici
M8
Hexagonal
Noir
38.0 mm
36.0 mm
€ 1,7752 - € 3,728 Demander le délai de livraison ici
M10
Hexagonal
Noir
145.0 mm
27.0 mm
€ 0,8642 - € 1,711 Demander le délai de livraison ici
M10
Hexagonal
Noir
15.0 mm
30.0 mm
€ 0,7434 - € 1,4727 Demander le délai de livraison ici
M10
Hexagonal
Noir
15.0 mm
25.0 mm
€ 0,5397 - € 1,0694 Demander le délai de livraison ici
M8
Hexagonal
Noir
25.0 mm
17.0 mm
€ 0,9297 - € 0,9297 Demander le délai de livraison ici
M10
Hexagonal
Noir
45.0 mm
25.0 mm
€ 0,4685 - € 0,9288 Demander le délai de livraison ici
M8
Hexagonal
Noir
15.0 mm
17.0 mm
€ 0,5674 - € 1,1244 Demander le délai de livraison ici
M8
Hexagonal
Noir
35.0 mm
17.0 mm
€ 0,4437 - € 0,8799 2500 En stock
M6
Hexagonal
Noir
25.0 mm
20.0 mm
€ 0,6314 - € 1,2496 Demander le délai de livraison ici
M8
Hexagonal
Noir
25.0 mm
25.0 mm
€ 0,726 - € 1,6774 Demander le délai de livraison ici
M10
Hexagonal
Noir
35.0 mm
25.0 mm
€ 2,8953 - € 3,4337 Demander le délai de livraison ici
M10
Hexagonal
Noir
18.0 mm
36.0 mm
€ 0,6372 - € 1,4696 Demander le délai de livraison ici
M8
Hexagonal
Noir
45.0 mm
25.0 mm
€ 1,6877 - € 3,3304 Demander le délai de livraison ici
M10
Hexagonal
Noir
145.0 mm
17.0 mm
€ 67,9031 - € 67,9031 Demander le délai de livraison ici
M16
Asymétrique
Noir
150.0 mm
151.0 mm
€ 36,0539 - € 36,0539 Demander le délai de livraison ici
M16
Asymétrique
Noir
200.0 mm
151.0 mm
€ 45,4384 - € 45,4384 Demander le délai de livraison ici
M24
Asymétrique
Noir
150.0 mm
151.0 mm
€ 34,1479 - € 34,1479 Demander le délai de livraison ici
M16
Asymétrique
Noir
150.0 mm
151.0 mm
€ 86,4247 - € 86,4247 Demander le délai de livraison ici
M20
Asymétrique
Noir
150.0 mm
151.0 mm
  • sur 5
Pieds ajustables Octogonal 36.0 mm M10 18.0 mm Caoutchouc

10292044

Gamme de prix
€ 3,6956 - € 3,6956

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    36.0 mm
  • Longueur de goujon
    18.0 mm
  • Longueur filetage
    38.0 mm
  • Matière de la base
    Caoutchouc
Pieds ajustables Octogonal 36.0 mm M8 18.0 mm Caoutchouc

10291627

Gamme de prix
€ 3,3755 - € 3,3755

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    36.0 mm
  • Longueur de goujon
    18.0 mm
  • Longueur filetage
    38.0 mm
  • Matière de la base
    Caoutchouc
Pied ajustable hexagonal 27.0 mm M10 145.0 mm Noir

10290835

Gamme de prix
€ 3,728 - € 1,7752

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    27.0 mm
  • Longueur filetage
    145.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Hexagonal
Pied ajustable hexagonal 30.0 mm M10 15.0 mm Noir

10290897

Gamme de prix
€ 1,711 - € 0,8642

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Matière de la base
    PEBD
  • Type de l'embase
    Hexagonal
Pied ajustable hexagonal 25.0 mm M10 15.0 mm Noir

10290712

Gamme de prix
€ 1,4727 - € 0,7434

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Matière de la base
    PEBD
  • Type de l'embase
    Hexagonal
Pied ajustable hexagonal 17.0 mm M8 25.0 mm Noir

10290491

Gamme de prix
€ 1,0694 - € 0,5397

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    17.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Hexagonal
Pied ajustable hexagonal 25.0 mm M10 45.0 mm Noir

10290743

Gamme de prix
€ 0,9297 - € 0,9297

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    45.0 mm
  • Matière de la base
    PEBD
  • Type de l'embase
    Hexagonal
Pied ajustable hexagonal 17.0 mm M8 15.0 mm Noir

10290484

Gamme de prix
€ 0,9288 - € 0,4685

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    17.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Hexagonal
Pied ajustable hexagonal 17.0 mm M8 35.0 mm Noir

10290507

Gamme de prix
€ 1,1244 - € 0,5674

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    17.0 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Hexagonal
Pied ajustable hexagonal 20.0 mm M6 25.0 mm Noir

10290606

Gamme de prix
€ 0,8799 - € 0,4437

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre base
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Hexagonal
25.0 mm Pieds de nivellement montage à goujon M8 25.0 mm

10290682

Gamme de prix
€ 1,2496 - € 0,6314

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PEBD
  • Type de l'embase
    Hexagonal
Pied ajustable hexagonal 25.0 mm M10 35.0 mm Noir

10290736

Gamme de prix
€ 1,6774 - € 0,726

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Matière de la base
    PEBD
  • Type de l'embase
    Hexagonal
Pieds ajustables Octogonal 36.0 mm M10 38.0 mm Caoutchouc

10291634

Gamme de prix
€ 3,4337 - € 2,8953

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    36.0 mm
  • Longueur de goujon
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    18.0 mm
  • Matière de la base
    Caoutchouc
Pied ajustable hexagonal 25.0 mm M8 45.0 mm Noir

10290705

Gamme de prix
€ 1,4696 - € 0,6372

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    45.0 mm
  • Matière de la base
    PEBD
  • Type de l'embase
    Hexagonal
Pied ajustable hexagonal 17.0 mm M10 145.0 mm Noir

10290583

Gamme de prix
€ 3,3304 - € 1,6877

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    17.0 mm
  • Longueur filetage
    145.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Hexagonal
Pied ajustable patte d’oie 151.0 mm M16 150.0 mm Noir

10193105

Gamme de prix
€ 67,9031 - € 67,9031

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    151.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Asymétrique
Pied ajustable patte d’oie 151.0 mm M16 200.0 mm Noir

10193013

Gamme de prix
€ 36,0539 - € 36,0539

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    151.0 mm
  • Longueur filetage
    200.0 mm
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de l'embase
    Asymétrique
Pied ajustable patte d’oie 151.0 mm M24 150.0 mm Noir

10193044

Gamme de prix
€ 45,4384 - € 45,4384

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M24
  • Diamètre base
    151.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de l'embase
    Asymétrique
Pied ajustable patte d’oie 151.0 mm M16 150.0 mm Noir

10193006

Gamme de prix
€ 34,1479 - € 34,1479

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    151.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de l'embase
    Asymétrique
Pied ajustable patte d’oie 151.0 mm M20 150.0 mm Noir

10193129

Gamme de prix
€ 86,4247 - € 86,4247

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    151.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Asymétrique