Menu Rechercher

Pieds machines - Haut de gamme

En cours de production

Notre gamme de pieds machines haut de gamme est destinée à être utilisée dans les applications où un pied de montage haute qualité est requis, notamment les machines et les racks électroniques. Ils existent avec un goujon en acier inoxydable ou en acier doux, fixé sur une base en polyamide (PA) ou en acier inoxydable. La gamme est également disponible avec ou sans trous de fixation.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
35 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Capacité de charge Diamètre base Ajouter au panier
€ 57,0027 - € 59,9917 Demander le délai de livraison ici
M16
200.0 mm
1500.0 kg
70.0 mm
€ 27,1046 - € 27,1046 Demander le délai de livraison ici
M12
75.0 mm
1000.0 kg
70.0 mm
€ 28,4856 - € 28,4856 Demander le délai de livraison ici
M16
75.0 mm
1500.0 kg
70.0 mm
€ 108,404 - € 108,404 Demander le délai de livraison ici
M24
200.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
€ 31,0959 - € 37,6424 Demander le délai de livraison ici
M16
100.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
€ 20,6113 - € 52,9709 Demander le délai de livraison ici
M12
75.0 mm
1000.0 kg
70.0 mm
€ 19,8914 - € 19,8914 Demander le délai de livraison ici
M12
75.0 mm
600.0 kg
55.0 mm
€ 23,0646 - € 59,3879 Demander le délai de livraison ici
M12
125.0 mm
600.0 kg
55.0 mm
€ 34,1856 - € 34,1856 Demander le délai de livraison ici
M16
75.0 mm
1500.0 kg
70.0 mm
€ 45,3801 - € 47,7747 Demander le délai de livraison ici
M16
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
€ 23,8286 - € 23,8286 Demander le délai de livraison ici
M12
125.0 mm
600.0 kg
55.0 mm
€ 34,6264 - € 38,4754 Demander le délai de livraison ici
M16
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
€ 28,8382 - € 32,0261 Demander le délai de livraison ici
M16
75.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
€ 40,4146 - € 42,5301 Demander le délai de livraison ici
M16
150.0 mm
1500.0 kg
70.0 mm
€ 34,5382 - € 34,5382 Demander le délai de livraison ici
M12
150.0 mm
600.0 kg
55.0 mm
€ 51,374 - € 54,0771 Demander le délai de livraison ici
M16
200.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
€ 40,0032 - € 40,0032 Demander le délai de livraison ici
M16
75.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
€ 29,5286 - € 29,5286 Demander le délai de livraison ici
M12
150.0 mm
1000.0 kg
70.0 mm
€ 64,6692 - € 64,6692 Demander le délai de livraison ici
M20
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
€ 43,0923 - € 45,4061 Demander le délai de livraison ici
M16
150.0 mm
1500.0 kg
70.0 mm
  • sur 2
Pied ajustable large 70.0 mm M16 200.0 mm Noir

10252987

Gamme de prix
€ 59,9917 - € 57,0027

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    70.0 mm
  • Capacité de charge
    1500.0 kg
  • Longueur filetage
    200.0 mm
  • Matière de la base
    PA
Pied ajustable large 70.0 mm M12 75.0 mm Noir

10253069

Gamme de prix
€ 27,1046 - € 27,1046

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    70.0 mm
  • Capacité de charge
    1000.0 kg
  • Longueur filetage
    75.0 mm
  • Matière de la base
    PA
Pied ajustable large 70.0 mm M16 75.0 mm Noir

10253083

Gamme de prix
€ 28,4856 - € 28,4856

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    70.0 mm
  • Capacité de charge
    1500.0 kg
  • Longueur filetage
    75.0 mm
  • Matière de la base
    PA
Pied ajustable large 100.0 mm M24 200.0 mm Noir

10253021

Gamme de prix
€ 108,404 - € 108,404

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M24
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    2000.0 kg
  • Longueur filetage
    200.0 mm
  • Matière de la base
    PA
Pied ajustable large 100.0 mm M16 100.0 mm Noir

10253113

Gamme de prix
€ 37,6424 - € 31,0959

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    2000.0 kg
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PA
Pied ajustable large 70.0 mm M12 75.0 mm Noir

10252949

Gamme de prix
€ 52,9709 - € 20,6113

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    70.0 mm
  • Capacité de charge
    1000.0 kg
  • Longueur filetage
    75.0 mm
  • Matière de la base
    PA
Pied ajustable large 55.0 mm M12 75.0 mm Noir

10253038

Gamme de prix
€ 19,8914 - € 19,8914

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    55.0 mm
  • Capacité de charge
    600.0 kg
  • Longueur filetage
    75.0 mm
  • Matière de la base
    PA
Pied ajustable large 55.0 mm M12 125.0 mm Noir

10252932

Gamme de prix
€ 59,3879 - € 23,0646

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    55.0 mm
  • Capacité de charge
    600.0 kg
  • Longueur filetage
    125.0 mm
  • Matière de la base
    PA
Pied ajustable large 70.0 mm M16 75.0 mm Noir

10252963

Gamme de prix
€ 34,1856 - € 34,1856

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    70.0 mm
  • Capacité de charge
    1500.0 kg
  • Longueur filetage
    75.0 mm
  • Matière de la base
    PA
Pied ajustable large 100.0 mm M16 150.0 mm Noir

10253007

Gamme de prix
€ 47,7747 - € 45,3801

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    2000.0 kg
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    PA
Pied ajustable large 55.0 mm M12 125.0 mm Noir

10253045

Gamme de prix
€ 23,8286 - € 23,8286

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    55.0 mm
  • Capacité de charge
    600.0 kg
  • Longueur filetage
    125.0 mm
  • Matière de la base
    PA
Pied ajustable large 100.0 mm M16 150.0 mm Noir

10253120

Gamme de prix
€ 38,4754 - € 34,6264

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    2000.0 kg
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    PA
Pied ajustable large 100.0 mm M16 75.0 mm Noir

10253106

Gamme de prix
€ 32,0261 - € 28,8382

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    2000.0 kg
  • Longueur filetage
    75.0 mm
  • Matière de la base
    PA
Pied ajustable large 70.0 mm M16 150.0 mm Noir

10252970

Gamme de prix
€ 42,5301 - € 40,4146

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    70.0 mm
  • Capacité de charge
    1500.0 kg
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    PA
Pied ajustable large 55.0 mm M12 150.0 mm Noir

10253052

Gamme de prix
€ 34,5382 - € 34,5382

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    55.0 mm
  • Capacité de charge
    600.0 kg
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    PA
Pied ajustable large 100.0 mm M16 200.0 mm Noir

10253137

Gamme de prix
€ 54,0771 - € 51,374

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    2000.0 kg
  • Longueur filetage
    200.0 mm
  • Matière de la base
    PA
Pied ajustable large 100.0 mm M16 75.0 mm Noir

10252994

Gamme de prix
€ 40,0032 - € 40,0032

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    2000.0 kg
  • Longueur filetage
    75.0 mm
  • Matière de la base
    PA
Pied ajustable large 70.0 mm M12 150.0 mm Noir

10253076

Gamme de prix
€ 29,5286 - € 29,5286

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    70.0 mm
  • Capacité de charge
    1000.0 kg
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    PA
Pied ajustable large 100.0 mm M20 150.0 mm Noir

10253014

Gamme de prix
€ 64,6692 - € 64,6692

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    2000.0 kg
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    PA
Pied ajustable large 70.0 mm M16 150.0 mm Noir

10253090

Gamme de prix
€ 45,4061 - € 43,0923

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    70.0 mm
  • Capacité de charge
    1500.0 kg
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    PA