Menu Rechercher

Pieds machines - Haut de gamme

En cours de production

Notre gamme de pieds machines haut de gamme est destinée à être utilisée dans les applications où un pied de montage haute qualité est requis, notamment les machines et les racks électroniques. Ils existent avec un goujon en acier inoxydable ou en acier doux, fixé sur une base en polyamide (PA) ou en acier inoxydable. La gamme est également disponible avec ou sans trous de fixation.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
35 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Capacité de charge Diamètre base Ajouter au panier
€ 26,2085 - € 26,2085 Demander le délai de livraison ici
M12
75.0 mm
1000.0 kg
100.0 mm
€ 30,0134 - € 30,0134 Demander le délai de livraison ici
M12
125.0 mm
1000.0 kg
100.0 mm
€ 52,7402 - € 55,5021 Demander le délai de livraison ici
M20
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
€ 45,3948 - € 45,3948 Demander le délai de livraison ici
M16
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
€ 38,3579 - € 38,3579 Demander le délai de livraison ici
M16
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
€ 43,7053 - € 43,7053 Demander le délai de livraison ici
M16
200.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
€ 30,2191 - € 31,8204 Demander le délai de livraison ici
M12
125.0 mm
1000.0 kg
100.0 mm
€ 29,4258 - € 30,9683 Demander le délai de livraison ici
M12
150.0 mm
1000.0 kg
100.0 mm
€ 28,7353 - € 28,7353 Demander le délai de livraison ici
M16
75.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
€ 27,0459 - € 28,4856 Demander le délai de livraison ici
M12
75.0 mm
1000.0 kg
100.0 mm
€ 38,2256 - € 38,2256 Demander le délai de livraison ici
M16
75.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
€ 57,1475 - € 60,1591 Demander le délai de livraison ici
M20
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
€ 75,9812 - € 75,9812 Demander le délai de livraison ici
M20
200.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
€ 47,9804 - € 50,5072 Demander le délai de livraison ici
M20
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
€ 13,3246 - € 36,0646 Demander le délai de livraison ici
M8
60.0 mm
400.0 kg
55.0 mm
  • sur 2
Pied ajustable large 100.0 mm M12 75.0 mm Noir

10253212

Gamme de prix
€ 26,2085 - € 26,2085

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    1000.0 kg
  • Longueur filetage
    75.0 mm
  • Matière de la base
    PA
Pied ajustable large 100.0 mm M12 125.0 mm Noir

10253229

Gamme de prix
€ 30,0134 - € 30,0134

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    1000.0 kg
  • Longueur filetage
    125.0 mm
  • Matière de la base
    PA
Pied ajustable large 100.0 mm M20 150.0 mm Noir

10253144

Gamme de prix
€ 55,5021 - € 52,7402

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    2000.0 kg
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    PA
Pied ajustable large 100.0 mm M16 150.0 mm Noir

10253182

Gamme de prix
€ 45,3948 - € 45,3948

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    2000.0 kg
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    PA
Pied ajustable large 100.0 mm M16 150.0 mm Noir

10253250

Gamme de prix
€ 38,3579 - € 38,3579

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    2000.0 kg
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    PA
Pied ajustable large 100.0 mm M16 200.0 mm Noir

10253267

Gamme de prix
€ 43,7053 - € 43,7053

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    2000.0 kg
  • Longueur filetage
    200.0 mm
  • Matière de la base
    PA
Pied ajustable large 100.0 mm M12 125.0 mm Noir

10253168

Gamme de prix
€ 31,8204 - € 30,2191

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    1000.0 kg
  • Longueur filetage
    125.0 mm
  • Matière de la base
    PA
Pied ajustable large 100.0 mm M12 150.0 mm Noir

10253236

Gamme de prix
€ 30,9683 - € 29,4258

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    1000.0 kg
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    PA
Pied ajustable large 100.0 mm M16 75.0 mm Noir

10253243

Gamme de prix
€ 28,7353 - € 28,7353

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    2000.0 kg
  • Longueur filetage
    75.0 mm
  • Matière de la base
    PA
Pied ajustable large 100.0 mm M12 75.0 mm Noir

10253151

Gamme de prix
€ 28,4856 - € 27,0459

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    1000.0 kg
  • Longueur filetage
    75.0 mm
  • Matière de la base
    PA
Pied ajustable large 100.0 mm M16 75.0 mm Noir

10253175

Gamme de prix
€ 38,2256 - € 38,2256

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    2000.0 kg
  • Longueur filetage
    75.0 mm
  • Matière de la base
    PA
Pied ajustable large 100.0 mm M20 150.0 mm Noir

10253199

Gamme de prix
€ 60,1591 - € 57,1475

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    2000.0 kg
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    PA
Pied ajustable large 100.0 mm M20 200.0 mm Noir

10253205

Gamme de prix
€ 75,9812 - € 75,9812

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    2000.0 kg
  • Longueur filetage
    200.0 mm
  • Matière de la base
    PA
Pied ajustable large 100.0 mm M20 150.0 mm Noir

10253274

Gamme de prix
€ 50,5072 - € 47,9804

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Capacité de charge
    2000.0 kg
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    PA
Pied ajustable large 55.0 mm M8 60.0 mm Noir

10252901

Gamme de prix
€ 36,0646 - € 13,3246

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    55.0 mm
  • Capacité de charge
    400.0 kg
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Matière de la base
    PA