Les pieds hygiéniques sont adaptés aux secteurs agroalimentaires, pharmaceutiques et médicaux. Tous les pieds sont homologués USDA et certains articles ont également une certification 3A.
Séries: SR5699
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Caractéristiques spéciales (toutes) | Capacité maximale de charge statique | Diamètre base | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 111,1325 - € 122,254 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
€ 133,8717 - € 147,2671 | Demander le délai de livraison ici |
M24
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
€ 124,6244 - € 137,0827 | Demander le délai de livraison ici |
M30
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
€ 157,3826 - € 173,1209 | Demander le délai de livraison ici |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
€ 102,5468 - € 112,8001 | Demander le délai de livraison ici |
M30
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
€ 135,9113 - € 149,5135 | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
€ 76,2382 - € 83,8593 | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
€ 140,7761 - € 154,8469 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
€ 94,5812 - € 104,0351 | Demander le délai de livraison ici |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
€ 151,7599 - € 166,9331 | Demander le délai de livraison ici |
M24
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
€ 117,2652 - € 128,9931 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
€ 128,7588 - € 141,6444 | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
€ 162,7436 - € 179,0193 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
€ 117,0171 - € 128,7175 | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
€ 76,2933 - € 83,9144 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
€ 134,6434 - € 148,1078 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
€ 67,0323 - € 73,7438 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
€ 122,888 - € 135,1809 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
€ 139,2326 - € 153,1656 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
€ 142,044 - € 156,2526 | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer