Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les pieds hygiéniques sont adaptés aux secteurs agroalimentaires, pharmaceutiques et médicaux. Tous les pieds sont homologués USDA et certains articles ont également une certification 3A.
Séries: SR5699
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Caractéristiques spéciales (toutes) | Capacité maximale de charge statique | Diamètre base | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 173,7273 - € 191,1055 | Demander le délai de livraison ici |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
€ 151,7599 - € 166,9331 | Demander le délai de livraison ici |
M24
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
€ 117,2652 - € 128,9931 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
€ 162,7436 - € 179,0193 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
€ 94,5812 - € 104,0351 | Demander le délai de livraison ici |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
€ 147,6668 - € 162,4404 | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
€ 111,1325 - € 122,254 | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
€ 164,0252 - € 180,425 | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
€ 135,9113 - € 149,5135 | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
€ 140,7761 - € 154,8469 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
€ 134,6434 - € 148,1078 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
€ 155,8391 - € 171,4258 | Demander le délai de livraison ici |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
€ 128,7588 - € 141,6444 | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
€ 123,1498 - € 135,4566 | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
€ 102,5468 - € 112,8001 | Demander le délai de livraison ici |
M30
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
€ 76,2933 - € 83,9144 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
€ 117,0171 - € 128,7175 | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
€ 76,2382 - € 83,8593 | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
€ 122,888 - € 135,1809 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
€ 157,3826 - € 173,1209 | Demander le délai de livraison ici |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer