Menu Rechercher

Pieds-rivets

En stock

Les Pieds à rivet sont parfaits pour faciliter le déplacement de meubles tout en fournissant un niveau élevé de protection des surfaces. La conception simple de nos pieds à rivet permet une installation rapide, simple et sans outils.

Notre gamme de pieds à rivet comprend des Pieds rapides classés UL94 HB en TPE noir, avec un rivet en acétal gris parfait pour les placards en bois, les boîtiers d'équipement, les équipements électriques et électroniques autonomes. Les Pieds souples sont également disponibles au sein de cette gamme avec une dureté de matériau de 86 shore. Ils sont également fabriqués en TPE noir, et ont une goupille en polypropylène. Également disponible: un Pied à rivet applicable par pression en polyamide 6/6 classé UL94 V2 avec une base en TPE. Ils permettent de protéger les sols et les extrémités des tubes lorsqu'ils sont fixés à l'assemblage par un rivet.

Ces Pieds à rivet s'installent avec une pression directe par poussée. Ils peuvent être utilisés comme patins, pare-chocs, fermetures, glissières et comme butées dans une large gamme d'applications et d'assemblages. Les rivets à pression intégrés s'installent dans les trous pré-percés. Le pied est complètement amovible.

Séries: SR5796 ,SR5803, SR5806

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
41 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal de trou compatible Hauteur Épaisseur panneau max. Matière complète Diamètre base Ajouter au panier
€ 0,3811 - € 0,3811 Demander le délai de livraison ici
8.1 mm
15.0 mm
1.2 mm
Elastomère thermoplastique
20.0 mm
  • sur 3
Pieds-rivets 20.0 mm 15.0 mm 8.1 mm TPE

10320778

Gamme de prix
€ 0,3811 - € 0,3811

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur
    15.0 mm
  • Diamètre base
    20.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pieds de montage par rivet
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique