Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cette gamme de poignées a une forme de pont avec une barre rectangulaire. Ces poignées robustes sont couramment utilisées pour l'ouverture et la fermeture des portes, ainsi que pour les couvercles des armoires lourdes.
Elles constituent un choix économique qui convient parfaitement à nombre d'applications et d'industries, notamment les chemins de fer, les machines et les équipements électriques ou industriels.
Notre offre comprend une sélection de matières et d'options de finition pour s'adapter à différents environnements, ainsi qu'un choix de forces de traction et de styles de filetage. La gamme comprend également des options adaptées à l'installation avant ou arrière.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur totale | Distance du trou de montage | Matière de la poignée | Type de montage | Largeur totale | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,3652 - € 0,5591 | Demander le délai de livraison ici |
Non Threaded
|
6.299 in
160.0 mm
|
|
PEBD
|
À clipser
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
€ 6,4163 - € 14,7576 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
4.764 in
121.0 mm
|
|
Thermoplastique
|
Insert taraudé
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
€ 8,6715 - € 19,9824 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
6.142 in
156.0 mm
|
|
Thermoplastique
|
Insert taraudé
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
€ 12,8618 - € 29,6375 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
6.299 in
160.0 mm
|
|
Duroplast
|
Insert taraudé
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
€ 5,3688 - € 12,3744 | Demander le délai de livraison ici |
Non Threaded
|
5.472 in
139.0 mm
|
|
Thermoplastique
|
Filetage spécial
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
€ 7,2457 - € 16,6826 | Demander le délai de livraison ici |
Non Threaded
|
6.142 in
156.0 mm
|
|
Thermoplastique
|
Filetage spécial
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
€ 7,333 - € 16,8964 | 4213 En stock |
M6
|
5.236 in
133.0 mm
|
|
Thermoplastique
|
Insert taraudé
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 5,3688 - € 12,3744 | Demander le délai de livraison ici |
Non Threaded
|
5.472 in
139.0 mm
|
|
Thermoplastique
|
Filetage spécial
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
€ 9,8646 - € 22,7629 | 114 En stock |
Non Threaded
|
8.031 in
204.0 mm
|
|
Thermoplastique
|
Filetage spécial
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 7,4785 - € 16,8964 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
5.236 in
133.0 mm
|
|
Thermoplastique
|
Insert taraudé
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 12,6436 - € 29,1487 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
5.512 in
140.0 mm
|
|
Duroplast
|
Insert taraudé
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 12,6436 - € 29,1487 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
5.512 in
140.0 mm
|
|
Duroplast
|
Insert taraudé
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 0,176 - € 0,3574 | Demander le délai de livraison ici |
Non Threaded
|
6.22 in
158.0 mm
|
|
PEBD
|
À clipser
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
€ 11,9306 - € 27,4988 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
8.031 in
204.0 mm
|
|
Thermoplastique
|
Insert taraudé
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 12,8618 - € 29,6375 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
6.299 in
160.0 mm
|
|
Duroplast
|
Insert taraudé
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
€ 7,784 - € 17,9353 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
5.472 in
139.0 mm
|
|
Thermoplastique
|
Insert taraudé
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
€ 12,6436 - € 29,1487 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
5.512 in
140.0 mm
|
|
Duroplast
|
Insert taraudé
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 7,4203 - € 17,1103 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
4.449 in
113.0 mm
|
|
Thermoplastique
|
Insert taraudé
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
€ 6,4163 - € 14,7576 | 175 En stock |
M5
|
4.764 in
121.0 mm
|
|
Thermoplastique
|
Insert taraudé
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
€ 7,0565 - € 16,3159 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
5.236 in
133.0 mm
|
|
Thermoplastique
|
Insert taraudé
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer