Cette gamme de poignées a une forme de pont avec une barre rectangulaire. Ces poignées robustes sont couramment utilisées pour l'ouverture et la fermeture des portes, ainsi que pour les couvercles des armoires lourdes.
Elles constituent un choix économique qui convient parfaitement à nombre d'applications et d'industries, notamment les chemins de fer, les machines et les équipements électriques ou industriels.
Notre offre comprend une sélection de matières et d'options de finition pour s'adapter à différents environnements, ainsi qu'un choix de forces de traction et de styles de filetage. La gamme comprend également des options adaptées à l'installation avant ou arrière.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur totale | Distance du trou de montage | Matière de la poignée | Type de montage | Largeur totale | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,3652 - € 0,5591 | Demander le délai de livraison ici |
Non Threaded
|
6.299 in
160.0 mm
|
|
PEBD
|
À clipser
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
€ 7,2457 - € 16,6826 | Demander le délai de livraison ici |
Non Threaded
|
6.142 in
156.0 mm
|
|
Thermoplastique
|
Filetage spécial
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
€ 7,0565 - € 16,3159 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
5.236 in
133.0 mm
|
|
Thermoplastique
|
Insert taraudé
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 8,6715 - € 19,9824 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
5.197 in
132.0 mm
|
|
Thermoplastique
|
Insert taraudé
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
€ 6,4163 - € 14,7576 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
4.764 in
121.0 mm
|
|
Thermoplastique
|
Insert taraudé
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
€ 8,6715 - € 19,9824 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
6.142 in
156.0 mm
|
|
Thermoplastique
|
Insert taraudé
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
€ 12,8618 - € 29,6375 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
6.299 in
160.0 mm
|
|
Duroplast
|
Insert taraudé
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
€ 7,333 - € 16,8964 | 4213 En stock |
M6
|
5.236 in
133.0 mm
|
|
Thermoplastique
|
Insert taraudé
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 5,3688 - € 12,3744 | Demander le délai de livraison ici |
Non Threaded
|
5.472 in
139.0 mm
|
|
Thermoplastique
|
Filetage spécial
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
€ 7,2457 - € 16,6826 | Demander le délai de livraison ici |
Non Threaded
|
6.142 in
156.0 mm
|
|
Thermoplastique
|
Filetage spécial
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
€ 1,2338 - € 1,8851 | Demander le délai de livraison ici |
Non Threaded
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
PEBD
|
À clipser
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 8,1623 - € 29,1487 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
5.512 in
140.0 mm
|
|
Duroplast
|
Insert taraudé
|
1.201 in
30.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer